パッケージ情報
パッケージ | ピン数 DSBGA (YFQ) | 20 |
動作温度範囲 (℃) -30 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
LP8556 の特徴
- 0.19Ω のパワー MOSFET を内蔵し、3 つのスイッチング周波数オプション (312kHz、625kHz、1250kHz) に対応する、高効率 DC/DC 昇圧コンバータ
- 2.7V~36V の昇圧スイッチ入力電圧範囲により、マルチセルのリチウムイオン・バッテリに対応
(VDD 入力範囲: 2.7V~20V) - 7V~43V の昇圧スイッチ出力電圧範囲により、1 チャネルあたり直列に最小 3 個、最大 12 個の WLED に対応
- チャネル数を構成可能 (1~6)
- チャネルごとに最大 50mA
- PWM/I2C による輝度制御
- 位相シフト PWM モードにより可聴ノイズを低減
- 適応型調光により LED 駆動の光効率が向上
- プログラム可能なエッジレート制御と拡散スペクトラム方式により、スイッチング・ノイズを最小限に抑え、EMI 耐性も向上
- LED フォルト (短絡および開放) 検出、UVLO、TSD、OCP、OVP (最大 6 つのスレッショルド・オプション)
- 小型の 20 ピン、0.4mm ピッチの DSBGA パッケージと、24 ピン、0.5mm ピッチの WQFN パッケージで供給
LP8556 に関する概要
LP8556は、非同期昇圧コンバータと6つの高精度電流シンクを備えた白色LEDドライバであり、PWM信号やI2Cマスタによる制御が可能です。
この昇圧コンバータは、適応型出力電圧制御を採用しており、LEDドライバ電圧を7V~43Vの範囲で最適なレベルに設定します。この機能により、あらゆる条件下で出力電圧が必要最低限のレベルに調整されるため、消費電力を最小限に抑えることができます。3つのスイッチング周波数(312kHz、625kHz、1250kHz)での動作が可能であり、外付け抵抗を使用して設定したり、EPROMにより事前設定することができます。プログラミング可能なスルーレート制御と拡散スペクトラム方式により、スイッチング・ノイズは最小限に抑えられ、EMI耐性も向上します。
LED電流シンクは、最大15ビットのPWM調光分解能により設定可能です。独自の適応型調光モードにより、システムの消費電力を削減できます。また、位相シフトLED PWM調光により、可聴ノイズを低減し、昇圧出力コンデンサを小型化することもできます。
LP8556には、デバイスと外付け部品の安定した動作が確保されるよう、多様なフォルト保護機能が搭載されています。具体的にいうと、入力低電圧誤動作防止(UVLO)、サーマル・シャットダウン(TSD)、過電流保護(OCP)、最大6レベルの過電圧保護(OVP)、LED開放/短絡検出に対応しています。
LP8556は-30℃~+85℃の周囲温度範囲で動作し、省スペース型の20ピンDSBGAおよび24ピンWQFNパッケージで供給されます。