ホーム パワー マネージメント マルチチャネル IC (PMIC)

LP8732-Q1

アクティブ

製品詳細

Processor supplier Generic Processor name Generic Product type Processor and FPGA Regulated outputs (#) 4 Step-down DC/DC converter 2 Step-up DC/DC converter 0 LDO 2 Vin (min) (V) 2.8 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.7 Vout (max) (V) 3.36 Iout (max) (A) 2 Configurability Factory programmable, Software configurable Features Enable pin, I2C control, Power good, Power sequencing, Spread-Spectrum Clock (SSC) Generation, Thermal shutdown, UVLO adjustable Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 0.009 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 9 Switching frequency (typ) (kHz) 2000
Processor supplier Generic Processor name Generic Product type Processor and FPGA Regulated outputs (#) 4 Step-down DC/DC converter 2 Step-up DC/DC converter 0 LDO 2 Vin (min) (V) 2.8 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.7 Vout (max) (V) 3.36 Iout (max) (A) 2 Configurability Factory programmable, Software configurable Features Enable pin, I2C control, Power good, Power sequencing, Spread-Spectrum Clock (SSC) Generation, Thermal shutdown, UVLO adjustable Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 0.009 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 9 Switching frequency (typ) (kHz) 2000
VQFN (RHD) 28 25 mm² (5 mm × 5 mm)
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1:–40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
  • 入力電圧:2.8V~5.5V
  • 2 つの高効率降圧型 DC/DC コンバータ
    • 出力電圧:0.7V~3.36V
    • 最大出力電流:フェーズごとに2A
    • デュアル位相構成での自動位相追加 / シェディング動作と強制マルチフェーズ動作
    • デュアル位相構成でのリモート差動フィードバック電圧センシング
    • 出力電圧スルー・レートを 0.5mV/µs~10mV/µs にプログラム可能
    • 2MHz のスイッチング周波数
    • 拡散スペクトラム・モードおよび位相インターリーブによる EMI の低減
  • 2 つのリニア・レギュレータ
    • 入力電圧:2.5V~5.5V
    • 出力電圧:0.8V~3.3V
    • 最大出力電流:300mA
  • 汎用出力信号 (GPO、GPO2) を構成可能
  • マスクをプログラム可能な割り込み機能
  • プログラム可能なパワー・グッド信号 (PGOOD)
  • 出力短絡および過負荷保護
  • 過熱警告および保護
  • 過電圧保護 (OVP) および低電圧誤動作防止 (UVLO)
  • 28 ピン、5mm × 5mm のウェッタブル・フランク付き VQFN パッケージ
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1:–40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
  • 入力電圧:2.8V~5.5V
  • 2 つの高効率降圧型 DC/DC コンバータ
    • 出力電圧:0.7V~3.36V
    • 最大出力電流:フェーズごとに2A
    • デュアル位相構成での自動位相追加 / シェディング動作と強制マルチフェーズ動作
    • デュアル位相構成でのリモート差動フィードバック電圧センシング
    • 出力電圧スルー・レートを 0.5mV/µs~10mV/µs にプログラム可能
    • 2MHz のスイッチング周波数
    • 拡散スペクトラム・モードおよび位相インターリーブによる EMI の低減
  • 2 つのリニア・レギュレータ
    • 入力電圧:2.5V~5.5V
    • 出力電圧:0.8V~3.3V
    • 最大出力電流:300mA
  • 汎用出力信号 (GPO、GPO2) を構成可能
  • マスクをプログラム可能な割り込み機能
  • プログラム可能なパワー・グッド信号 (PGOOD)
  • 出力短絡および過負荷保護
  • 過熱警告および保護
  • 過電圧保護 (OVP) および低電圧誤動作防止 (UVLO)
  • 28 ピン、5mm × 5mm のウェッタブル・フランク付き VQFN パッケージ

LP8732xx-Q1 は、車載用アプリケーションの電源管理要件を満たすよう設計されています。このデバイスは 2 つの降圧 DC/DC コンバータ (1 つのデュアル位相レギュレータまたは 2 つのシングル位相レギュレータとして構成可能)、2 つのリニア・レギュレータ、2 つの汎用デジタル出力信号を備えています。このデバイスは、I2C 互換のシリアル・インターフェイスとイネーブル信号により制御されます。

自動 PWM/PFM (AUTO モード) 動作と、自動位相追加 / シェディングにより、広い範囲の出力電流について高い効率が得られます。LP8732xx-Q1 はリモート電圧センシング (デュアル位相構成では差動) をサポートし、レギュレータ出力と負荷ポイント (POL) との間の IR 降下を補償して、出力電圧の精度を向上します。さらに、スイッチング・クロックを強制的に PWM モードに設定し、外部クロックと同期して、外乱による変動を最小限に抑えることができます。

LP8732xx-Q1 デバイスはプログラム可能なスタートアップおよびシャットダウン遅延をサポートし、GPO 信号を含むシーケンスをイネーブル信号に同期できます。スタートアップ時および電圧の変化時に、デバイスは出力スルー・レートを制御し、出力電圧のオーバーシュートおよび突入電流を最小化します。

LP8732xx-Q1 は、車載用アプリケーションの電源管理要件を満たすよう設計されています。このデバイスは 2 つの降圧 DC/DC コンバータ (1 つのデュアル位相レギュレータまたは 2 つのシングル位相レギュレータとして構成可能)、2 つのリニア・レギュレータ、2 つの汎用デジタル出力信号を備えています。このデバイスは、I2C 互換のシリアル・インターフェイスとイネーブル信号により制御されます。

自動 PWM/PFM (AUTO モード) 動作と、自動位相追加 / シェディングにより、広い範囲の出力電流について高い効率が得られます。LP8732xx-Q1 はリモート電圧センシング (デュアル位相構成では差動) をサポートし、レギュレータ出力と負荷ポイント (POL) との間の IR 降下を補償して、出力電圧の精度を向上します。さらに、スイッチング・クロックを強制的に PWM モードに設定し、外部クロックと同期して、外乱による変動を最小限に抑えることができます。

LP8732xx-Q1 デバイスはプログラム可能なスタートアップおよびシャットダウン遅延をサポートし、GPO 信号を含むシーケンスをイネーブル信号に同期できます。スタートアップ時および電圧の変化時に、デバイスは出力スルー・レートを制御し、出力電圧のオーバーシュートおよび突入電流を最小化します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品。
LP8733-Q1 アクティブ 車載向け、デュアル 3A 降圧コンバータとデュアル リニア レギュレータ This product has higher buck output current (3 A).

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LP8732xx-Q1 デュアル大電流降圧コンバータおよびデュアル・リニア・レギュレータ データシート (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2021/08/02
* ユーザー・ガイド LP873245-Q1 Technical Reference Manual PDF | HTML 2021/10/04
* ユーザー・ガイド LP873248-Q1 Technical Reference Manual PDF | HTML 2021/09/02
* ユーザー・ガイド LP873244-Q1 Technical Reference Manual PDF | HTML 2021/03/23
アプリケーション・ノート Power Supply Design for Semidrive X9P/X9U PDF | HTML 2022/05/19
ユーザー・ガイド Power Supply Design for Renesas R-Car M3 (Rev. A) 2021/10/29
アプリケーション概要 The Benefits of FlexPower PMIC Devices (Rev. B) PDF | HTML 2020/11/23
アプリケーション・ノート LP87522E-Q1 および LP873244-Q1 を使用した AC8015 の電源設計 PDF | HTML 2020/09/30
アプリケーション・ノート How to Design Flexible Processor Power Systems Using PMICs (Rev. B) 2020/01/27
ユーザー・ガイド LP8733-Q1 and LP8732-Q1 User’s Guide to Power DRA78x, and TDA3x (Rev. C) 2018/11/20
ユーザー・ガイド LP8733-Q1 and LP8732-Q1 Configuration Guide (Rev. A) PDF | HTML 2018/10/01
ユーザー・ガイド LP8733-Q1 and LP8732-Q1 User’s Guide to Power DRA71x, DRA79x, and TDA2E-17 (Rev. A) 2018/07/10

設計と開発

各種電源ソリューション

LP8732-Q1 を採用している各種ソリューションをご確認ください。TI は、自社と他社それぞれの SoC (システム オン チップ)、プロセッサ、マイコン、センサ、FPGA (フィールド プログラマブル ゲート アレイ) に適した、各種電源ソリューションを取り揃えています。

評価ボード

LP87320Q1EVM — LP873200-Q1 I²C で構成可能なデュアル大電流降圧コンバータ / デュアル リニア レギュレータの EVM

LP87320Q1EVM は、LP873200-Q1 IC を提示します。

LP873200-Q1 は、2 個の高性能降圧コンバータと 2 個の LDO を搭載し、車載アプリケーションで使用する最新のアプリケーション プロセッサのパワー マネージメント要件を満たす設計を採用しています。LP873200-Q1 には、最大で 2A + 2A の負荷電流を供給する能力があり、ソリューション サイズと効率の組み合わせも優れています。LP873200-Q1 は、電圧とシーケンシングに関する多様な要件に合わせて PMIC (...)

ユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
シミュレーション・モデル

LP87322-Q1 PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVMB17A.ZIP (213 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

PEET-GUI — PMIC Efficiency Estimator Tool (PEET)

PMIC Efficiency Estimator Tool (PEET GUI、PMIC 効率推定ツール) は、開発中の設計条件を基準として、PMIC の DC/DC レギュレータの効率を容易に評価するために使用できるグラフィカル・ユーザー・インターフェイス (GUI) です。PEET GUI を使用して各 DC/DC レギュレータを個別に構成し、効率と消費電力のリアルタイム・データをグラフィカル形式と表形式の両方で表示することができます。
サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIPA-050041 — 車載アプリケーション向け、AC8015 電源デザイン

この AutoChips AC8015 車載 SoC 向け電源デザインは、エントリ レベルのコックピット車載電源デザインに適した設計を採用しています。この資料では、LP87522-Q1 と LP8732-Q1 の各 PMIC を使用した AC8015 電源レール向け電源デザインに関する設計上の検討事項を詳細に掲載しています。

サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIPA-050044 — 車載アプリケーション向け、X9P/U 向け電源デザイン

この電源デザインは、SemiDrive の X9P および X9U という各車載 SoC 向けであり、車載インフォテインメントと電子コックピットの各アプリケーション向けに最適化済みです。この資料では、FlexPower の PMIC を使用した電源デザインに関する検討事項の概要を掲載しています。

サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIPA-050049 — 車載アプリケーション向け、R-Car M3N と M3W の電源デザイン

Renesas の R-Car M3x SoC 向けのこの電源デザインは、車載インフォテインメント、電子コックピット、ゲートウェイの各アプリケーション向けに最適化済みですされています。このユーザー ガイドでは、LP87565-Q1、LP8733-Q1、LP8732-Q1 の各 PMIC を使用して、Renesas の R-Car M3N と R-Car M3W の各 SoC に適した電源レールの電源デザインに関する設計上の検討事項を詳細に掲載しています。

サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RHD) 28 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ