パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RHD) | 28 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
LP87332B-Q1 の特徴
- 下記内容で AEC-Q100 認定済み
- デバイス温度グレード 1:–40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
- 入力電圧:2.8V~5.5V
- 2 つの高効率降圧型 DC/DC コンバータ
- 出力電圧:0.7V~3.36V
- 最大出力電流: 3A
- 出力電圧スルー・レートを 0.5mV/µs~10mV/µs にプログラム可能
- 2MHz のスイッチング周波数
- 拡散スペクトラム・モードおよび位相インターリーブによる EMI の低減
- 2 つのリニア・レギュレータ
- 入力電圧:2.5V~5.5V
- 出力電圧:0.8V~3.3V
- 最大出力電流:300mA
- 汎用出力信号 (GPO、GPO2) を構成可能
- マスクをプログラム可能な割り込み機能
- プログラム可能なパワー・グッド信号 (PGOOD)
- 出力短絡および過負荷保護
- 過熱警告および保護
- 過電圧保護 (OVP) および低電圧誤動作防止 (UVLO)
- 28 ピン、5mm × 5mm のウェッタブル・フランク付き VQFN パッケージ
LP87332B-Q1 に関する概要
LP87332B-Q1 は、車載用アプリケーションの電源管理要件を満たすよう設計されています。このデバイスは 2 つの降圧 DC/DC コンバータ、2 つのリニア・レギュレータ、2 つの汎用デジタル出力信号を備えています。このデバイスは、I2C 互換のシリアル・インターフェイスとイネーブル信号により制御されます。
自動 PWM/PFM (AUTO モード) 動作により、広い範囲の出力電流について高い効率が得られます。LP87332B-Q1 はリモート電圧センシングをサポートし、レギュレータ出力と負荷ポイント (POL) との間の IR 降下を補償して、出力電圧の精度を向上します。さらに、スイッチング・クロックを強制的に PWM モードに設定し、外部クロックと同期して、外乱による変動を最小限に抑えることができます。
LP87332B-Q1 デバイスはプログラム可能なスタートアップおよびシャットダウン遅延をサポートし、GPO 信号を含むシーケンスをイネーブル信号に同期できます。スタートアップ時および電圧の変化時に、デバイスは出力スルー・レートを制御し、出力電圧のオーバーシュートおよび突入電流を最小化します。