26-pin (RNF) package image

LP87524PRNFRQ1 アクティブ

車載 AWR ミリ波 IC 向け、マルチフェーズ、4MHz、3A/1.0V + 3A/1.0V + 2.5A/1.8V + 1.5A/1.2V、降圧コンバータ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LP87524PRNFTQ1 アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Automotive
RoHS 非課税
REACH 影響あり
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VQFN-HR (RNF) | 26
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

LP87524P-Q1 の特徴

  • 車載アプリケーションに対応
  • 下記内容でAEC-Q100認定済み:
    • デバイス温度グレード 1: 動作時周囲温度       –40℃~+125°C
  • 入力電圧: 2.8V~5.5V
  • 出力電圧: 0.6V~3.36V
  • 4つの高効率降圧DC-DCコンバータ・コア
    • 合計出力電流: 最大10A
    • 出力電圧スルー・レート: 3.8mV/µs
  • スイッチング周波数: 4MHz
  • スペクトラム拡散モードと位相インターリービング
  • 構成可能な汎用I/O (GPIO)
  • I2C互換インターフェイスのStandard (100kHz)、Fast (400kHz)、Fast+ (1MHz)、High-Speed (3.4MHz)モードをサポート
  • マスクをプログラム可能な割り込み機能
  • プログラム可能なパワー・グッド信号(PGOOD)
  • 出力短絡および過負荷保護
  • 過熱警告および保護
  • 過電圧保護(OVP)および低電圧誤動作防止(UVLO)

LP87524P-Q1 に関する概要

LP87524B/J/P-Q1は、各種の車載用電源アプリケーションにおける最先端のプロセッサおよびプラットフォームの電力管理要件を満たすよう設計されています。このデバイスには、4つの降圧DC/DCコンバータ・コアが内蔵されており、4つの単相出力として構成されます。このデバイスは、I2C互換のシリアル・インターフェイスとイネーブル信号により制御されます。

自動PFM/PWM (AUTOモード)動作により、広い範囲の出力電流について最大の効率が得られます。LP87524B/J/P-Q1はリモート電圧センシングをサポートし、レギュレータ出力と負荷ポイント(POL)との間のIR降下を補償して、出力電圧の精度を向上します。さらに、スイッチング・クロックを強制的にPWMモードに設定し、外部クロックと同期して、外乱による変動を最小限に抑えることができます。

LP87524B/J/P-Q1デバイスは、外付けの電流センス抵抗の追加なしに、負荷電流測定をサポートします。さらに、LP87524B/J/P-Q1はスタートアップとシャットダウンの遅延をプログラム可能で、イネーブル信号に同期されたシーケンシングに対応します。このシーケンスにGPIO信号を含め、外部レギュレータ、負荷スイッチ、プロセッサのリセットを制御することもできます。スタートアップ時および電圧の変化時に、デバイスは出力スルー・レートを制御し、出力電圧のオーバーシュートおよび突入電流を最小化します。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LP87524PRNFTQ1 アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら