パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RHB) | 32 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 105 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
LP87702 の特徴
- SIL-2 (IEC 61508) までのシステム・レベルの機能安全要求事項への対応に役立つ FMEDA と機能安全マニュアルを提供
- 2 つの高効率降圧 DC/DC コンバータ
- 最大出力電流:3.5A
- 2MHz、3MHz、4MHz のスイッチング周波数
- PWM/PFM 自動切り替えおよび強制 PWM での動作
- 出力電圧:0.7V~3.36V
- 5V、600mA の昇圧コンバータ
- 外部電圧監視用の 2 つの入力
- 2 つのプログラム可能なパワー・グッド信号
- 診断専用の基準電圧
- リセット出力付きのウィンドウ・ウォッチドッグ
- スイッチングを同期するための外部クロック入力
- 拡散スペクトラム変調
- プログラム可能なスタートアップおよびシャットダウンの遅延およびシーケンス (イネーブル信号に同期)
- 汎用出力 (GPO) を設定可能
- I2C 互換インターフェイス
- マスクをプログラム可能な割り込み機能
- 出力短絡および過負荷保護
- 過熱警告および保護
- 過電圧保護 (OVP) および低電圧誤動作防止 (UVLO)
LP87702 に関する概要
LP87702 は、セーフティ・クリティカル・アプリケーションをサポートするための 2 つの降圧 DC/DC コンバータ、5V 昇圧コンバータを内蔵しています。外部電源用の 2 つの電圧監視入力と、ウィンドウ・ウォッチドッグを内蔵しています。
PWM/PFM の自動切り替え (AUTO モード) 動作により、降圧コンバータは広い出力電流範囲にわたって高い効率が得られます。
ワンタイム・プログラマブル (OTP) メモリも搭載しており、各注文用型番の OTP は所定のアプリケーション向けに設定されています。各注文型番のデフォルトの OTP 設定については、テクニカル・リファレンス・マニュアルを参照してください。