32-pin (VFP) package image

LP8860RQVFPRQ1 アクティブ

車載、低 EMI、高性能、4 チャネル、LED ドライバ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Automotive
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 HLQFP (VFP) | 32
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | LARGE T&R

LP8860-Q1 の特徴

  • 車載用途に認定済み
  • 下記内容でAEC-Q100認定済み
    • デバイス温度グレード1: 動作時周囲温度    -40℃~+125℃
  • 動作入力電圧範囲: 3V~48V
  • 4つの高精度電流シンク
    • 電流マッチング0.5% (標準値)
    • チャネルごとに最大150mAのLEDストリング電流
    • 外部のPWM輝度制御により13000:1を超える調光比
    • SPIまたはI2Cによる16ビットの調光制御
    • ディスプレイ・モード(グローバル調光)とクラスタ・モード(独立調光)をサポート
  • ハイブリッドPWMおよび電流調光によりLED駆動の高い光効率を実現
  • LED PWM周波数の同期
  • スイッチング周波数を100kHz~2.2MHzにプログラム可能な昇圧コントローラと、拡散スペクトラム・オプションによりEMIを低減
  • 昇圧同期入力
  • パワー・ラインFET制御により、突入電流に対する保護とスタンバイ電力の削減
  • 外部温度センサにより、自動的にLED電流を低減
  • 包括的なフォルト診断

アプリケーション

  • 次の応用でのバックライト
    • 車載インフォテインメント
    • 車載用計器盤
    • スマート・ミラー
    • ヘッド・アップ・ディスプレイ(HUD)
    • 集中情報ディスプレイ(CID)
    • オーディオ・ビデオ・ナビゲーション(AVN)

All trademarks are the property of their respective owners. All trademarks are the property of their respective owners.

LP8860-Q1 に関する概要

LP8860-Q1は、昇圧コントローラ付きの車載用高効率LEDドライバです。4つの高精度電流シンクが内蔵されており、PWM入力信号、SPIまたはI2Cマスタ、または両方で制御可能です。

昇圧コンバータには、LED電流シンクのヘッドルーム電圧に基づいた、適応型電圧制御が搭載されています。この機能により、あらゆる状況で十分な最低レベルに電圧を調整し、消費電力を最小化できます。周波数を広範囲に調整可能なため、LP8860-Q1はAMラジオ周波数帯の妨害を回避できます。

LP8860-Q1は組み込みのハイブリッドPWMおよび電流調光をサポートしているため、EMIの削減、LEDの寿命の延長、総合的な光効率の向上を実現しています。フェーズ・シフトPWMにより、可聴範囲のノイズと出力リップルが減少します。

完全なデータシートや、その他の設計資料のご注文には、LP8860-Q1を請求してください。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら