パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HTSSOP (DCP) | 38 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
LP8866S-Q1 の特徴
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定取得済み
- デバイス温度グレード 1: –40℃~+125℃、TA
- デバイス HBM ESD 分類レベル 2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
- 入力電圧動作範囲:3V~48V
- 6 つの高精度電流シンク
- 電流シンクごとに最大 150mA の DC 電流
- 電流マッチング 1% (標準値)
- 152Hz の LED 出力 PWM 周波数を使用して、32,000:1 の調光率
- I2C または PWM 入力により、最大 16 ビットの LED 調光分解能
- 8 つの構成可能な LED ストリング構成
- 自動位相シフトの PWM 調光
- 12 ビットのアナログ調光
- 最高 48V の VOUT 昇圧または SEPIC DC/DC コントローラ
- スイッチング周波数:100kHz~2.2MHz
- 昇圧拡散スペクトラムによる EMI の低減
- 昇圧同期入力により、外部クロックから昇圧スイッチング周波数を設定
- 昇圧のディスエーブル時に出力電圧を自動的に放電
- 広範なフォルト診断
LP8866S-Q1 に関する概要
LP8866S-Q1 は昇圧コントローラを備えた 車載用、高効率の LED ドライバです。 6 つの高精度電流シンクは、使用しているチャネル数に応じて自動調整される位相シフトをサポートしています。LED の輝度は、I²C インターフェイスまたは PWM 入力によりグローバルに制御できます。
この昇圧コントローラは、LED 電流シンクのヘッドルーム電圧に基づいた適応型出力電圧制御機能を備えています。この機能により、すべての条件で、必要最低限のレベルに電圧を調整することで消費電力を最小化できます。 周波数を広範囲に調整できるため、 LP8866S-Q1 は AM ラジオ周波数帯に対する妨害を回避できます。
LP8866S-Q1 は組み込みのハイブリッド PWM 調光とアナログ電流調光をサポートしているため、EMI の削減、LED の寿命の延長、総合的な光学効率の向上を実現できます。