8-pin (D) package image

LT1004CDR-1-2 アクティブ

1.235V、マイクロパワー、統合型、高精度電圧リファレンス

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LT1004CD-1-2 アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8
動作温度範囲 (℃)
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R

LT1004-1.2 の特徴

  • Initial Accuracy
    • ±4 mV for LT1004-1.2
    • ±20 mV for LT1004-2.5
  • Micropower Operation
  • Operates up to 20 mA
  • Very Low Reference Impedance
  • Applications:
    • Portable Meter Reference
    • Portable Test Instruments
    • Battery-Operated Systems
    • Current-Loop Instrumentation

LT1004-1.2 に関する概要

The LT1004 micropower voltage reference is a two-terminal band-gap reference diode designed to provide high accuracy and excellent temperature characteristics at very low operating currents. Optimizing the key parameters in the design, processing, and testing of the device results in specifications previously attainable only with selected units.

The LT1004 is a pin-for-pin replacement for the LM285 and LM385 series of references, with improved specifications. It is an excellent device for use in systems in which accuracy was previously attained at the expense of power consumption and trimming.

The LT1004C is characterized for operation from 0°C to 70°C. The LT1004I is characterized for operation from –40°C to 85°C.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LT1004CD-1-2 アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら