ホーム インターフェイス RS-232 トランシーバ

製品詳細

Drivers per package 4 Receivers per package 4 Logic voltage (min) (V) 5 Data rate (max) (Mbps) 0.12 Main supply voltage (nom) (V) 5 ESD HBM (kV) 15 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Vout (typ) (V) 9
Drivers per package 4 Receivers per package 4 Logic voltage (min) (V) 5 Data rate (max) (Mbps) 0.12 Main supply voltage (nom) (V) 5 ESD HBM (kV) 15 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Vout (typ) (V) 9
SOIC (DW) 24 159.65 mm² (15.5 mm × 10.3 mm) SSOP (DB) 24 63.96 mm² (8.2 mm × 7.8 mm)
  • ESD Protection for RS-232 I/O Pins
    • ±15-kV Human-Body Model (HBM)
  • Meets or Exceeds the Requirements of
    TIA/EIA-232-F and ITU v.28 Standards
  • Operates at 5-V VCC Supply
  • Four Drivers and Four Receivers
  • Operates up to 120 kbit/s
  • External Capacitors: 4 × 0.1 µF
  • Latch-Up Performance Exceeds 100 mA Per
    JESD 78, Class II
  • APPLICATIONS
    • Battery-Powered Systems
    • PDAs
    • Notebooks
    • Laptops
    • Palmtop PCs
    • Hand-Held Equipment

  • ESD Protection for RS-232 I/O Pins
    • ±15-kV Human-Body Model (HBM)
  • Meets or Exceeds the Requirements of
    TIA/EIA-232-F and ITU v.28 Standards
  • Operates at 5-V VCC Supply
  • Four Drivers and Four Receivers
  • Operates up to 120 kbit/s
  • External Capacitors: 4 × 0.1 µF
  • Latch-Up Performance Exceeds 100 mA Per
    JESD 78, Class II
  • APPLICATIONS
    • Battery-Powered Systems
    • PDAs
    • Notebooks
    • Laptops
    • Palmtop PCs
    • Hand-Held Equipment

The MAX208 device consists of four line drivers, four line receivers, and a dual charge-pump circuit with ±15-kV HBM ESD protection pin to pin (serial-port connection pins, including GND). The device meets the requirements of TIA/EIA-232-F and provides the electrical interface between an asynchronous communication controller and the serial-port connector. The charge pump and four small external capacitors allow operation from a single 5-V supply. The devices operate at data signaling rates up to 120 kbit/s and a maximum of 30-V/µs driver output slew rate.

The MAX208 device consists of four line drivers, four line receivers, and a dual charge-pump circuit with ±15-kV HBM ESD protection pin to pin (serial-port connection pins, including GND). The device meets the requirements of TIA/EIA-232-F and provides the electrical interface between an asynchronous communication controller and the serial-port connector. The charge pump and four small external capacitors allow operation from a single 5-V supply. The devices operate at data signaling rates up to 120 kbit/s and a maximum of 30-V/µs driver output slew rate.

ダウンロード

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品。
TRS208 アクティブ ±9V 出力 / ±15kV ESD 保護機能搭載、5V クワッド チャネル 120kbps RS-232 ライン ドライバ / レシーバ SSOP package available

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 5-V Multichannel RS-232 Line Driver/Receiver With +/-15-kV ESD Protection データシート (Rev. C) 2009/08/18

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​