パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 16 |
動作温度範囲 (℃) 0 to 70 |
パッケージ数量 | キャリア 40 | TUBE |
MC3486 の特徴
- ANSI 規格 EIA/TIA-422-B および EIA/TIA-423-B と ITU 勧告 V.10 および V.11 の要件を満たす、または超える
- 3 ステート、TTL 互換出力
- 高速な遷移時間
- 5V 単一電源で動作
- Motorola™ MC3486 と交換可能なように設計
MC3486 に関する概要
MC3486 は、ANSI 規格 TIA/EIA-422-B および TIA/EIA-423-B および ITU 勧告 V.10 および V.11 の仕様を満たすように設計された、モノリシック・クワッド差動ライン・レシーバです。MC3486 には、TTL 互換出力を備えた 4 つの独立した差動入力ライン・レシーバがあります。出力は 3 ステート回路を利用して、適切な出力イネーブルが Low ロジック・レベルのとき、すべての出力で高インピーダンス状態を実現します。
MC3486 は、MC3487 クワッド差動ライン・ドライバと組み合わせて使用すると、最適な性能を発揮するよう設計されています。16 ピン・パッケージで供給され、5V 単一電源で動作します。
MC3486 は、0℃~70℃での動作が規定されています。