データシート
MMBZ27VCL
- IEC 61000-4-2 ESD 保護:
- ±30kV 接触放電
- ±30kV エアギャップ放電
- IEC 61643-321 サージ保護:
- 最大 1.9A (10/1000µs)
- 小さいリーク電流:50nA (最大値)
- 温度範囲:–55°C ~ +150°C
- 自動光学検査 (AOI) に適したリード付きパッケージ
MMBZxxVCL は、共通カソード構成のデュアル チャネル単方向またはシングル チャネル双方向 ESD です。静電容量が小さく、漏れ電流も小さいため、高速アプリケーションで使用できます。動的抵抗が低いので、低いクランプ電圧で過渡現象に対してシステム レベルで確実な保護を行えます。
MMBZxxVCL は、SOT-23 パッケージに収容されており、1 つのスペース効率の高いフォームファクタで、2 チャネルの堅牢な過渡保護を提供します。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | MMBZxxVCL デュアル チャネル ESD 保護 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2025/12/15 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBZ) | 3 | Ultra Librarian |