MSPM0C1105-Q1
車載、32KB フラッシュ、8KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、LIN 搭載、32MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン
MSPM0C1105-Q1
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 グレード 1 認定済み
- コア
- Arm 32 ビット Cortex-M0+ CPU、メモリ保護ユニット付き、最高 32MHz の周波数
- 動作特性
- 拡張動作温度範囲:-40°C~最高 125°C
- 広い電源電圧範囲:1.62V ~ 3.6V
- メモリ
- 最大 64KB のフラッシュ メモリ
- 8KB の SRAM
- 高性能アナログ ペリフェラル
- 最大 27 の外部チャネルを持つ 12 ビット 1.6Msps A/D コンバータ (ADC)
- 1.4V または 2.5V の構成可能な内部共有電圧リファレンス (VREF)
- 8 ビット リファレンス電圧 DAC を内蔵したコンパレータ (COMP)
- 温度センサ内蔵
- 最適化された低消費電力モード
- RUN:91µA/MHz (CoreMark)
- スタンバイ 2µA、SRAM、およびレジスタを完全に保持
- SHUTDOWN:68nA (I/O ウェークアップあり)
- インテリジェント デジタル ペリフェラル
- 3 チャネル DMA コントローラ
- 7 チャネルのイベント ファブリック信号システム
- 5 つのタイマで最大 18 の PWM 出力をサポート、STANDBY モードまですべて動作可能
-
デッドバンドと最大 64MHz のタイマ周波数を備えた 1 つの 16 ビットの高度なタイマ
-
1 つの 16 ビット汎用タイマ、4 つのキャプチャ / コンパレータを搭載
- 3 つの 16 ビット汎用タイマ、2 つのキャプチャ / コンパレータを搭載
-
- ウィンドウ付きウォッチドッグ タイマ (WWDT)
- 独立型ウォッチドッグ タイマ (IWDT)
- RTC、アラームおよびカレンダー モード付き
- 外部ビープ音を駆動するための 1/2/4/8kHz の方形波を生成する BEEPER
- 通信インターフェイス
- 3 つの UART モジュール、1 つは LIN、IrDA、DALI、スマート カード、マンチェスターをサポート
- SMBus/PMBus と STOP モードからのウェークアップをサポートする 2 つの I2C モジュール、最大 FM+ (1Mbps) をサポート
-
最大 16Mbps をサポートする 1 つの SPI モジュール
- クロック システム
- -2.1% から 1.6% の精度の 32MHz 内部発振器 (SYSOSC)
- ±3% 精度の 32kHz 内部発振器 (LFOSC)
- 外部 4MHz~32MHz 水晶発振器 (HFXT)
- 外部 32kHz 水晶発振器 (LFXT)
- 外部低周波数 (LF) と高周波 (HF) デジタル クロック入力
- デジタル クロック出力
- データの整合性と暗号化
- 巡回冗長検査 (CRC-16)
- 柔軟な I/O 機能
- 最大 45 個の合計 GPIO
- 2 つの 5V 許容オープン ドレイン IO
- 開発サポート
- 2 ピン シリアル ワイヤ デバッグ (SWD)
- パッケージ オプション (1)
- 48 ピン LQFP (PT)、VQFN (RGZ)
- 32 ピン VQFN (RHB)
- 28 ピン VSSOP (DGS28)
- 24 ピン VQFN (RGE)
- 20 ピン WQFN (RUK)、VSSOP (DGS20)
- ファミリ製品 (「デバイスの比較」も参照)
- MSPM0C1106-Q1:64KB のフラッシュ、8KB の RAM
- MSPM0C1105-Q1:32KB のフラッシュ、8KB の RAM
- 開発キットとソフトウェア (「ツールとソフトウェア」も参照)
- LP-MSPM0C1106 LaunchPad™ 開発キット
- MSP ソフトウェア開発キット (SDK)
(1)QFN パッケージにはウェッタブル フランクがあります。
MSPM0C1105/6 マイコン (MCU) は、最大 32MHz の周波数で動作する Arm Cortex-M0+ 32 ビット コア プラットフォームをベースとした MSP の高集積超低消費電力 32 ビット MSPM0 MCU ファミリの製品です。コスト最適化されたこれらの MCU は高性能アナログ ペリフェラルを統合しており、-40℃~125℃の拡張温度範囲をサポートしており、1.62V~3.6V の電源電圧で動作します。
MSPM0C1105/6 デバイスは最大 64KB の組込みフラッシュ プログラム メモリと 8KB の SRAM を内蔵しています。これらの MCU は -2.1% ~ +1.6% の精度の高速オンチップ発振器を内蔵しているため、外部水晶振動子は不要です。追加機能には、3 チャネル DMA、CRC-16 アクセラレータ、各種の高性能アナログ ペリフェラル (リファレンス電圧として VDD を含む 12 ビット 1.6Msps ADC、8 ビット リファレンス DAC を備えたコンパレータ、1 つのオンチップ温度センサなど) が含まれます。これらのデバイスは、デッドバンド付き最大 64MHz のタイマ周波数を持つ 1 つの 16 ビット高度タイマ、4 つの 16 ビット汎用タイマ、1 つのウィンドウ付きウォッチドッグ タイマ、各種通信ペリフェラル (3 つの UART、1 つの SPI、2 つの I2C など) などのインテリジェントなデジタル ペリフェラルも備えています。これらの通信ペリフェラルは LIN、IrDA、DALI、マンチェスター、スマート カード、SMBus、PMBus プロトコルをサポートしています。
テキサス・インスツルメンツの MSPM0 低消費電力 MCU ファミリは、各種のアナログおよびデジタル回路を内蔵したデバイスで構成されているため、お客様はプロジェクトのニーズを満たす MCU を見つけることができます。MSPM0 MCU ファミリは、ARM Cortex-M0+ プラットフォームと包括的な超低消費電力のシステム アーキテクチャを組み合わせたもので、システム設計者は性能向上と消費電力低減を同時に実現できます。
MSPM0C1105/6 MCU は、広範囲にわたるハードウェアおよびソフトウェアのエコシステムによってサポートされており、リファレンス デザインやコード サンプルを使って設計をすぐに開始できます。開発キットには、購入可能な LaunchPad が含まれています。また、 テキサス・インスツルメンツは無償の MSP ソフトウェア開発キット (SDK) も提供しており、 Code Composer Studio™ IDE デスクトップのコンポーネントとして利用できます。また、TI Resource Explorer ではクラウド バージョンを利用できます。MSPM0 MCU には、広範囲にわたるオンライン資料、MSP Academy によるトレーニング、 TI E2E™ サポート フォーラムによるオンライン サポートも用意されています。
モジュールの詳細については、『MSPM0 C シリーズ マイクロコントローラ テクニカル リファレンス マニュアル』を参照してください。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | MSPM0C1105-Q1、MSPM0C1106-Q1 車載 ミックスド シグナル マイコン データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2026/02/09 |
| * | ユーザー・ガイド | MSPM0 C-Series Microcontrollers Technical Reference Manual (Rev. C) | PDF | HTML | 2025/04/01 | ||
| アプリケーション・ノート | EMC Improvement Guide for MSPM0 (Rev. A) | PDF | HTML | 2025/12/02 | |||
| アプリケーション・ノート | MSPM0 ADC のノイズ解析と応用 (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025/11/24 | |
| 製品概要 | MSPM0C1105 and MSPM0C1106: Cost-Optimized 32MHz Arm Cortex-M0+ MCU (Rev. A) | PDF | HTML | 2025/09/23 | |||
| ユーザー・ガイド | MSPM0 MCUs Development Guide (Rev. G) | PDF | HTML | 2025/08/27 | |||
| サブシステム設計 | Emulate EEPROM with FLASH (Type A) (Rev. A) | PDF | HTML | 2025/08/13 | |||
| サブシステム設計 | Emulate EEPROM With FLASH (Type B) (Rev. A) | PDF | HTML | 2025/08/06 | |||
| ユーザー・ガイド | Migration Guide From NXP to MSPM0 | PDF | HTML | 2025/02/03 | |||
| アプリケーション・ノート | MSPM0G3507 Low Power Test and Guidance | PDF | HTML | 2024/10/18 | |||
| アプリケーション・ノート | Understanding the MSPM0 Debug Subsystem | PDF | HTML | 2024/09/23 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LP-MSPM0C1106 — MSPM0C1106 32MHz の Arm® Cortex®-M0+ マイコン向け、LaunchPad™ 開発キット
C-GANG — スタンドアローンおよび内蔵フラッシュ書き込み向けの高速で信頼性の高いギャング プログラミング ソリューション
C-GANG は、同時に最大 6 つの同一ターゲットをプログラムできる低コストのギャング プログラマです。MSPM0、MSP430 や C2000 デバイスを含むさまざまな TI マイコンと互換性があります。
MSPM0-SDK — MSPM0 Software Development Kit (SDK)
MSPM0 SDK は、MSPM0 マイコン プラットフォーム向けアプリケーションの開発を迅速化できるように、ソフトウェア、ツール、資料で構成された包括的なコレクションを単一のソフトウェア パッケージに収録しています。
CCSTUDIO — Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)
CCStudio™ 統合開発環境 (IDE) は、TI の広範な CCStudio™ 開発エコシステムの一部であり、TI のマイコン、プロセッサ、ワイヤレス コネクティビティ デバイス、レーダー センサ向けの統合開発環境です。CCStudio IDE は、デスクトップまたはクラウド ベースのアプリケーションとして利用できます。クラウド バージョンでは、大容量のソフトウェア ダウンロードが不要になります。さらに、このツールは Eclipse Theia フレームワークをベースに構築されているため、インターフェイスは VS Code® ユーザーにとって馴染み深いものになっています。VS Code (...)
CCSTUDIO-OPENOCD — OpenOCD Binary Releases
MSP-ZERO-CODE-STUDIO — Graphical development environment for designing applications for MSP microcontrollers
MSP Zero Code Studio は、ファームウェア開発をシンプルにする視覚的な設計環境で、ゼロコーディングやIDE不要で、マイコン アプリケーションの構成、開発、実行が数分で完了できます。スタンドアロン ダウンロード形式、またはクラウド上で利用可能。
SYSCONFIG — SysConfigのスタンドアロン・デスクトップ・バージョン
CCStudio™ SysConfig is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a configuration tool that simplifies hardware and software configuration challenges to accelerate software development.
SysConfig provides an intuitive graphical user interface for configuring pins, peripherals, (...)
CCSTUDIO-STARTHUB — Example application browser
TI-DEVELOPER-ZONE — Start embedded development on your desktop or in the cloud
LP-MSPM0C1104-OOBE — Out-of-box experience GUI for LP-MSPM0C1104
UNIFLASH — ほとんどの TI 製マイコン(MCU)とミリ波センサに対応する UniFlash
UniFlash は、テキサス インスツルメンツの広範な CCStudio™ 開発エコシステムであり、マイコンやワイヤレス コネクティビティ デバイスが搭載しているオンチップ フラッシュと、テキサス インスツルメンツ製プロセッサ向けのオンボード フラッシュに対してプログラミング (書き込み) を行うためのソフトウェア ツールです。UniFlash には、グラフィカル インターフェイスとコマンド ライン インターフェイスの両方が備わっており、デスクトップまたはクラウドで実行できます。
UniFlash は CCStudio™ Developer Zone (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VSSOP (DGS) | 28 | Ultra Librarian |
| VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
| WQFN (RUK) | 20 | Ultra Librarian |
| VSSOP (DGS) | 20 | Ultra Librarian |
| LQFP (PT) | 48 | Ultra Librarian |
| VQFN (RHB) | 32 | Ultra Librarian |
| VQFN (RGZ) | 48 | Ultra Librarian |
購入と品質
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。