バージョンを選択

バージョンを選択

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。

MSPM0-ZEPHYR-SDK

Zephyr SDK for MSPM0 Devices

バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
最新バージョン
バージョン: 1.00.00.02
リリース日: 2026/10/30

TI Zephyr SDK Linux Installer

SHA-256 チェックサム
製品
Low-power MCUs
MSPM0L1105 — 32KB フラッシュと 4KB SRAM と 12 ビット ADC 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン MSPM0L1106 — 64KB フラッシュと 4KB SRAM と 12 ビット ADC 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン MSPM0L1116 — 64KB デュアルバンク フラッシュと 16KB SRAM と 12 ビット 1.68Msps ADC 搭載、32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU MSPM0L1117 — 128KB デュアルバンク フラッシュと 16KB SRAM と 12 ビット 1.68Msps ADC 搭載、32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU MSPM0L1126 — 64KB フラッシュ、12KB SRAM、12 ビット ADC と COMP 搭載、32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU MSPM0L1127 — 128KB フラッシュ、12KB SRAM、12 ビット ADC と COMP 搭載、32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU MSPM0L1227 — 128KB デュアルバンク フラッシュ、32KB SRAM、12 ビット ADC、COMP、VBAT、PSA-L1 搭載、32MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン MSPM0L1228 — 256KB デュアルバンク フラッシュ、32KB SRAM、12 ビット ADC、COMP、VBAT、PSA-L1 搭載、32MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン MSPM0L1303 — 8KB フラッシュと 2KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと OPA (トランスインピーダンス アンプ) 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン MSPM0L1304 — 16KB フラッシュと 2KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと OPA (トランスインピーダンス アンプ) 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン MSPM0L1305 — 32KB フラッシュと 4KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと OPA (トランスインピーダンス アンプ) 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン MSPM0L1306 — 64KB フラッシュと 4KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと OPA (トランスインピーダンス アンプ) 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン MSPM0L1343 — 8KB フラッシュと 2KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと TIA (トランスインピーダンス アンプ) 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン MSPM0L1344 — 16KB フラッシュと 2KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと TIA (トランスインピーダンス アンプ) 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン MSPM0L1345 — 32KB フラッシュと 4KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと TIA (トランスインピーダンス アンプ) 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン MSPM0L1346 — 64KB フラッシュと 4KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと TIA (トランスインピーダンス アンプ) 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン MSPM0L2116 — 64KB フラッシュ、12KB SRAM、12 ビット ADC、COMP、および LCD 搭載、32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU MSPM0L2117 — 128KB フラッシュ、12KB SRAM、12 ビット ADC、COMP、および LCD 搭載、32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU MSPM0L2227 — 128KB デュアルバンク フラッシュと 32KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと LCD と VBAT 搭載、32MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン MSPM0L2228 — 256KB デュアルバンク フラッシュと 32KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと LCD と VBAT 搭載、32MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン
センシング マイコン
MSPM0G1118-Q1 — MSPM0G1118-Q1 MSPM0G1217 — MSPM0G1217 MSPM0G1217-Q1 — MSPM0G1217-Q1 MSPM0G1218-Q1 — MSPM0G1218-Q1 MSPM0G1226 — 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU、デュアル バンク 64KB フラッシュ、24KB SRAM、1x 12 ビット ADC、1x COMP MSPM0G1226-Q1 — 車載用、64KB デュアルバンク フラッシュ、24KB SRAM、ADC および COMP 搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU MSPM0G1227-Q1 — 車載用、128KB デュアルバンク フラッシュ、24KB SRAM、ADC および COMP 搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU MSPM0G1307 — 128KB フラッシュと 32KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータとオペアンプ搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン MSPM0G1566 — 64KB フラッシュと 32KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータとオペアンプと算術演算機能搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン MSPM0G1567 — 128KB フラッシュと 32KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータとオペアンプと算術演算機能搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン MSPM0G1708 — 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU with 24-bit 7x SD-ADC (32ksps), 256KB flash, 32KB SRAM, AES256, 4 UART MSPM0G1737 — 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU with 24-bit 7x SD-ADC (32ksps), 128KB flash, 32KB SRAM, AES256, 4 UART MSPM0G3207-Q1 — 車載対応、80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU、デュアル バンク 128KB フラッシュ、32KB SRAM、1xADC、1x COMP、CAN-FD MSPM0G3217 — MSPM0G3217 MSPM0G3217-Q1 — MSPM0G3217-Q1 MSPM0G3566 — 64KB フラッシュと 32KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータとオペアンプと算術演算機能と CAN-FD 搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン MSPM0G3567 — 128KB フラッシュと 32KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータとオペアンプと算術演算機能と CAN-FD 搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン MSPM0G3708 — 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU with 24-bit 7 SD-ADC (32ksps), 256KB flash, 32KB SRAM, AES256, 1 CAN-F MSPM0G3737 — 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU with 24-bit 7 SD-ADC (32ksps), 128KB flash, 32KB SRAM, AES256, 1 CAN-F MSPM0H3415 — 16 個のタッチ IO (32 個のセンサ) と 32KB FLASH と 16KB SRAM と 45 個の IO と 12 ビット ADC 搭載、静電容量式タッチ マイコン MSPM0H3415-Q1 — 16 個のタッチ IO (32 個のセンサ) と 32KB FLASH と 16KB SRAM と 45 個の IO と 12 ビット ADC 搭載、静電容量式タッチ マイコン MSPM0H3416 — 16 個のタッチ IO (32 個のセンサ) と 64KB FLASH と 16KB SRAM と 45 個の IO と 12 ビット ADC 搭載、静電容量式タッチ マイコン MSPM0H3416-Q1 — 16 個のタッチ IO (32 個のセンサ) と 64KB FLASH と 16KB SRAM と 45 個の IO と 12 ビット ADC 搭載、静電容量式タッチ マイコン MSPM0H8217 — 128KB フラッシュ、32KB SRAM、5V 電源搭載 80MHz Arm Cortex M0+ MCU MSPM0H8217-Q1 — 128KB フラッシュ、32KB SRAM、5V 電源搭載車載用 80MHz Arm Cortex M0+ MCU MSPM0H8218 — 256KB フラッシュ、32KB SRAM、5V電源搭載 80MHz Arm Cortex M0+ MCU MSPM0H8218-Q1 — 256KB フラッシュ、32KB SRAM、5V 電源搭載車載用 80MHz Arm Cortex M0+ MCU MSPM0H8226 — 64KB フラッシュ、24KB SRAM、5V 電源搭載 80MHz Arm Cortex M0+ MCU MSPM0H8226-Q1 — 64KB フラッシュ、24KB SRAM、5V 電源搭載車載用 80MHz Arm Cortex M0+ MCU MSPM0H8227 — 128KB フラッシュ、24KB SRAM、5V 電源搭載 80MHz Arm Cortex M0+ MCU MSPM0H8227-Q1 — 128KB フラッシュ、24KB SRAM、5V 電源搭載車載用 80MHz Arm Cortex M0+ MCU MSPM0L1226 — 32-Mhz ARM Cortex M0+ with 64KB flash, 16KB RAM, 12-bit ADC, RTC MSPM0L1226-Q1 — Automotive 32-Mhz ARM Cortex M0+ with 64KB flash, 16KB RAM, 12-bit ADC, RTC MSPM0L2104 — 16KB フラッシュと 4KB SRAM と 12 ビット ADC と LCD 搭載、32MHz Arm Cortex-M0+ マイコン MSPM0L2105 — 32KB フラッシュと 4KB SRAM と 12 ビット ADC と LCD 搭載、32MHz Arm Cortex-M0+ マイコン MSPM0L2226 — 32-Mhz ARM Cortex M0+ with 64KB flash, 16KB RAM, 12-bit ADC, LCD, RTC MSPM0L2226-Q1 — Automotive 32-Mhz ARM Cortex M0+ with 64KB flash, 16KB RAM, 12-bit ADC, LCD, RTC
汎用マイコン
MSPM0C1102 — 24 MHz MCU with 4KB flash, 0.5KB SRAM, ADC, UART/SPI/I2C, timers MSPM0C1103 — 8KB フラッシュと 1KB SRAM と 12 ビット ADC 搭載、24MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン MSPM0C1104 — 16KB フラッシュと 1KB SRAM と 12 ビット ADC 搭載、24MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン MSPM0C1105 — 32KB フラッシュ、8KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、アドバンスト タイマ搭載、32MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン MSPM0C1106 — 64KB フラッシュ、8KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、アドバンスト タイマ搭載、32MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン MSPM0C5115 — 32KB フラッシュと 16KB SRAM と 12 ビット ADC と USB 搭載、48MHz Arm Cortex-M0+ マイコン MSPM0C5116 — 64KB フラッシュと 16KB SRAM と 12 ビット ADC と USB 搭載、48MHz Arm Cortex-M0+ マイコン MSPM0G1105 — 32KB フラッシュと 16KB SRAM と 2 個の 12 ビット 4Msps ADC とオペアンプ搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン MSPM0G1106 — 64KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 12 ビット 4Msps ADC とオペアンプ搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン MSPM0G1107 — 128KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 12 ビット 4Msps ADC とオペアンプ搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン MSPM0G1207 — 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU、デュアル バンク 128KB フラッシュ、32KB SRAM、1x 12 ビット ADC、1x COMP MSPM0G1218 — 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU、デュアル バンク 256KB フラッシュ、32KB SRAM、2xADC、2xCOMP MSPM0G1227 — 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU、デュアル バンク 128KB フラッシュ、24KB SRAM、1x 12 ビット ADC、1x COMP MSPM0G1505 — 32KB フラッシュと 16KB SRAM と 2 個の 4Msps ADC と 12 ビット DAC と 3 個のコンパレータと 2 個のオペアンプと MATH ACL (演算アクセラレータ) 搭載 MSPM0G1506 — 64KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 4Msps ADC と 12 ビット DAC と 3 個のコンパレータと 2 個のオペアンプと MATH ACL (演算アクセラレータ) 搭載 MSPM0G1507 — 128KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 4Msps ADC と 12 ビット DAC と 3 個のコンパレータと 2 個のオペアンプと MATH ACL (演算アクセラレータ) 搭 MSPM0G1518 — 256kB デュアルバンク フラッシュと 128kB SRAM と 2 個の ADC と DAC と 3 個のCOMP、80MHz ARM® Cortex®-M0+ MCU MSPM0G1519 — 512kB デュアルバンク フラッシュと 128kB SRAM と 2 個の ADC と DAC と 3 個のCOMP、80MHz ARM® Cortex®-M0+ MCU MSPM0G3105 — 32KB フラッシュと 16KB SRAM と 2 個の 12 ビット 4Msps ADC とオペアンプと CAN-FD 搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン MSPM0G3106 — 64KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 12 ビット 4Msps ADC とオペアンプと CAN-FD 搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン MSPM0G3107 — 128KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 12 ビット 4Msps ADC とオペアンプと CAN-FD 搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン MSPM0G3207 — デュアル バンク 128KB フラッシュ、32KB SRAM、1xADC、1xCOMP、CAN-FD を搭載した 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU MSPM0G3218 — 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU、デュアル バンク 256KB フラッシュ、32KB SRAM、2xADC、2xCOMP および CAN-FD MSPM0G3227 — MSPM0G3227 MSPM0G3227-Q1 — MSPM0G3227-Q1 MSPM0G3505 — 32KB フラッシュと 16KB SRAM と 2 個の 4Msps ADC と DAC と 3 個のコンパレータと 2 個のオペアンプと CAN-FD と MATH ACL (演算アクセラレー MSPM0G3506 — 64KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 4Msps ADC と DAC と 3 個のコンパレータと 2 個のオペアンプと CAN-FD と MATH ACL (演算アクセラレータ) MSPM0G3507 — 128KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 4Msps ADC と DAC と 3 個のコンパレータと 2 個のオペアンプと CAN-FD と MATH ACL (演算アクセラレータ) MSPM0G3518 — 256kB デュアルバンク フラッシュと 128kB SRAM と 2 個の CAN-FD と 2 個の ADC と DAC とコンパレータ搭載、80MHz ARM® Cortex®-M0+ MCU MSPM0G3519 — 512kB デュアルバンク フラッシュと 128kB SRAM と 2 個の CAN-FD と 2 個の ADC と DAC とコンパレータ搭載、80MHz ARM® Cortex®-M0+ MCU MSPM0G3519-EP — MSPM0G3519-EP MSPM0G5115 — デュアルバンク 32kB フラッシュ、16kB SRAM、USB2.0-FS、I2S/TDM、ADC、COMP 搭載、80MHz ARM® Cortex®-M0+ マイコン MSPM0G5116 — デュアルバンク 64kB フラッシュ、32kB SRAM、USB2.0-FS、I2S/TDM、ADC、COMP 搭載、80MHz ARM® Cortex®-M0+ マイコン MSPM0G5117 — デュアルバンク 128kB フラッシュ、32kB SRAM、USB2.0-FS、I2S/TDM、ADC、COMP 搭載、80MHz ARM® Cortex®-M0+ マイコン MSPM0G5187 — 128kB フラッシュ、32kB SRAM、USB 2.0 FS、I2S、ADC、TinyEngine™ NPU 搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン MSPM0H3215 — 5V 電源、32KB フラッシュ、8KB SRAM、12 ビット ADC を備えた 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU MSPM0H3216 — 5V 電源、64KB フラッシュ、8KB SRAM、12 ビット ADC を備えた 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU MSPM0V0001 — N/A (Custom)
車載ボディおよびライティング マイコン
MSPM0C1102-Q1 — 24 MHz MCU with 4KB flash, 0.5KB SRAM, ADC, UART/SPI/I2C, timers MSPM0C1103-Q1 — 車載、8KB フラッシュと 1KB SRAM と 12 ビット ADC と LIN 搭載、24MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン MSPM0C1104-Q1 — 車載、16KB フラッシュと 1KB SRAM と 12 ビット ADC と LIN 搭載、24MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン MSPM0C1105-Q1 — 車載、32KB フラッシュ、8KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、LIN 搭載、32MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン MSPM0C1106-Q1 — 車載、64KB フラッシュ、8KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、LIN 搭載、32MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン MSPM0C5115-Q1 — 車載対応、32KB フラッシュと 16KB SRAM と 12 ビット ADC と USB 搭載、48MHz Arm Cortex-M0+ マイコン MSPM0C5116-Q1 — 車載対応、64KB フラッシュと 16KB SRAM と 12 ビット ADC と USB 搭載、48MHz Arm Cortex-M0+ マイコン MSPM0G3105-Q1 — 車載、32KB フラッシュと 16KB SRAM と 2 個の 12 ビット 4Msps ADC とオペアンプと CAN-FD 搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン MSPM0G3106-Q1 — 車載、64KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 12 ビット 4Msps ADC とオペアンプと CAN-FD 搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン MSPM0G3107-Q1 — 車載、128KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 12 ビット 4Msps ADC とオペアンプと CAN-FD 搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン MSPM0G3218-Q1 — 車載対応、256KB デュアルバンク フラッシュ、32KB SRAM、ADC、COMP、MATHACL、CAN 搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン MSPM0G3505-Q1 — 車載、32KB フラッシュと 16KB SRAM と ADC と DAC とコンパレータとオペアンプと CAN-FD と MATH ACL (演算アクセラレータ) 搭載、80MHz Arm® Cort MSPM0G3506-Q1 — 車載、64KB フラッシュと 32KB SRAM と ADC と DAC とコンパレータとオペアンプと CAN-FD と MATH ACL (演算アクセラレータ) 搭載、80MHz Arm® Cort MSPM0G3507-Q1 — 車載、128KB フラッシュと 32KB SRAM と ADC と DAC とコンパレータとオペアンプと CAN-FD と MATH ACL (演算アクセラレータ) 搭載、80MHz Arm® Cor MSPM0G3518-Q1 — 車載、256kB フラッシュと 128kB SRAM と 2 個の CAN と 2 個の ADC と DAC とコンパレータ搭載、80MHz ARM® Cortex®-M0+ マイコン MSPM0G3519-Q1 — 車載、512kB フラッシュと 128kB SRAM と 2 個の CAN と 2 個の ADC と DAC とコンパレータ搭載、80MHz ARM® Cortex®-M0+ マイコン MSPM0G3529-Q1 — 車載、512kB フラッシュと 128kB SRAM と 2 個の CAN-FD と 2 個の ADC と DAC とコンパレータ搭載、80MHz ARM® Cortex®-M0+ マイコン MSPM0G5115-Q1 — 水晶不使用のデバイスをサポートする、32kB デュアル バンク フラッシュ、16kB SRAM、USB FS (12Mbps) H/D 搭載マイコン MSPM0G5116-Q1 — 水晶不使用のデバイスをサポートする、64kB デュアル バンク フラッシュ、32kB SRAM、USB FS (12Mbps) H/D 搭載マイコン MSPM0G5117-Q1 — 水晶不使用のデバイスをサポートする、128kB デュアル バンク フラッシュ、32kB SRAM、USB FS (12Mbps) H/D 搭載マイコン MSPM0H3215-Q1 — 車載用 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU (5V 電源、32KB フラッシュ、8KB SRAM、12 ビット ADC、LIN 搭載) MSPM0H3216-Q1 — 車載用 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU (5V 電源、64KB フラッシュ、8KB SRAM、12 ビット ADC、LIN 搭載) MSPM0L1116-Q1 — 車載、64KB デュアルバンク フラッシュと 16KB SRAM と 12 ビット 1.68Msps ADC 搭載、32MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン MSPM0L1117-Q1 — 車載、128KB デュアルバンク フラッシュと 16KB SRAM と 12 ビット 1.68Msps ADC 搭載、32MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン MSPM0L1126-Q1 — 車載用、64KB フラッシュ、12KB SRAM、12 ビット ADC および COMP 搭載、32MHz Arm® Cortex®-M0+ MSPM0L1127-Q1 — 車載用、128KB デュアルバンク フラッシュと 12KB SRAM と 12 ビット ADC と COMP 搭載、32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU MSPM0L1227-Q1 — 車載対応、128KB デュアルバンク フラッシュ、32KB SRAM、ADC、COMP、LCD、VBAT 搭載、32MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン MSPM0L1228-Q1 — 車載対応、256KB デュアルバンク フラッシュ、32KB SRAM、ADC、COMP、LCD、VBAT 搭載、32MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン MSPM0L1304-Q1 — 車載、16KB フラッシュ と 2KB RAM と 12 ビット ADC と OPA と LIN 搭載、32MHz Arm® Cortex®-M0+ MSPM0L1305-Q1 — 自動車用、32KB フラッシュ と 4KB RAM と 12 ビット ADC と OPA と LIN 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ MSPM0L1306-Q1 — 車載対応、64KB フラッシュ と 4KB RAM と 12 ビット ADC と OPA と LIN 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ MSPM0L2227-Q1 — 車載対応、128KB デュアルバンク フラッシュ、32KB SRAM、ADC、COMP、LCD、VBAT 搭載、32MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン MSPM0L2228-Q1 — 車載対応、256KB デュアルバンク フラッシュ、32KB SRAM、ADC、COMP、LCD、VBAT 搭載、32MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン
ハードウェア開発
評価ボード
LP-MSPM0G5187 — MSPM0G5187 LaunchPad™ 製品キットの評価基板 LP-MSPM0L1117 — MSPM0L1117 32MHz の Arm® Cortex®-M0+ MCU 向け、Launchpad™ 開発キット
開発キット
LP-MSPM0L2228 — MSPM0L2228 LaunchPad™ 製品キットの評価基板

資料

Documentation - START HERE

Supported features in the platform

MSPM0 Zephyr SDK SBOM Package

Software manifest with license details

リリース情報

Thank you for your interest in the MSPM0 Zephyr Software Development Kit (SDK). The MSPM0 Zephyr SDK provides a unified, comprehensive software platform designed to simplify development and accelerate time to market across TI’s embedded processor portfolio. The SDK brings together everything developers need to get started, including:

  • Zephyr RTOS Support: Integrated Zephyr source code with support for the MSPM0 family of devices.
  • Drivers & Samples: A comprehensive collection of device drivers, standard samples, and extended TI-specific examples.
  • Demos & Reference Designs: Ready-to-use demo applications showcasing key device capabilities and reference implementations to accelerate product development.
  • Development & Debug Tools: Integrated support for programming, flashing, and debugging MSPM0 devices.

While the specific SDK content may vary depending on individual device capabilities, all TI Zephyr SDK releases follow a consistent structure and development experience across TI’s broad embedded processor portfolio.

最新情報

  • Zephyr v4.4.0
  • OpenOCD v0.12.0
  • TIMERA, TIMERG, TIMERB, WWDT, IWDT, RTC, COMP, DMA
  • Pinctrl, Clock, GPIO, I2C, SPI, Unicomm (UART, I2C, SPI)
  • VREF, ADC, FLASHCTL, LCD
  • CAN-FD and DAC for MSPM0G
  • AES-ADV, TRNG
  • System Power Management (RUN, SLEEP), Runtime PM for UART, I2C, SPI
  • GUI composer