MSPM0L1126-Q1
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 グレード 1 認定済み
- コア
- 最高 32MHz の周波数の Arm 32 ビット Cortex-M0+ CPU
- 動作特性
- 拡張動作温度範囲:-40°C~最高 125°C
- 広い電源電圧範囲:1.62V ~ 3.6V
- メモリ
- 最大 128KB のフラッシュ メモリ、誤り訂正符号 (ECC) 付き
- 12KB の SRAM (ECC またはパリティ付き)
- 高性能アナログ ペリフェラル
- 最大 26 の外部チャネルを持つ 12 ビット 1.6Msps A/D コンバータ (ADC)
- 1.4V または 2.5V の構成可能な内部共有電圧リファレンス (VREF)
- 8 ビット リファレンス電圧 DAC を内蔵したコンパレータ (COMP)
- 温度センサ内蔵
- 最適化された低消費電力モード
- RUN:98µA/MHz (CoreMark)
- SLEEP:1.3mA (32MHz 時)
- STOP:403µA (4MHz 時)
- スタンバイ 1.6µA、SRAM、およびレジスタを完全に保持
- SHUTDOWN:I/O ウェークアップ機能付き 81nA
- インテリジェント デジタル ペリフェラル
- 3 チャネル DMA コントローラ
- 15 チャネルのイベント ファブリック信号システム
- 最大 8 つのタイマで最大 16 の PWM 出力をサポート、7 つは STANDBY モードまで動作可能
- デッドバンドと最大 64MHz のタイマ周波数を備えた 1 つの 16 ビットの高度なタイマ
- 1 つの 16 ビット汎用タイマ、4 つのキャプチャ / コンパレータを搭載
- 2 つの 16 ビット汎用タイマ、2 つのキャプチャ /コンパレータを搭載します
- 4 つの 16 ビット ベーシック タイマ
- ウィンドウ付きウォッチドッグ タイマ (WWDT)
- 独立型ウォッチドッグ タイマ (IWDT)
- 通信インターフェイス
- 最大 3 つの UART モジュール、1 つは LIN、IrDA、DALI、スマート カード、マンチェスターをサポートします
- SMBus/PMBus と STOP モードからのウェークアップをサポートする最大 2 つの I2C モジュール、最大 FM+ (1Mbps) をサポートします
- 最大 16Mbps をサポートする最大 2 つの SPI モジュール
- クロック システム
- -2.1% から 1.6% の精度の 32MHz 内部発振器 (SYSOSC)
- ±3% 精度の 32kHz 内部発振器 (LFOSC)
- 外部 4MHz~32MHz 水晶発振器 (HFXT)
- 外部 32kHz 水晶発振器 (LFXT)
- 外部低周波数 (LF) と高周波 (HF) デジタル クロック入力
- デジタル クロック出力
- データの整合性と暗号化
- 巡回冗長検査 (CRC-16)
- GCM/GMAC、CCM/CBC-MAC、CBC、CTR をサポートする AES アクセラレータ
- 1 つの 256 ビット AES キーまたは 2 つの 128 ビット AES キーを対象とするセキュア キー ストレージ
- 柔軟な I/O 機能
- 最大 60 個の合計 GPIO
- 2 つの 5V 許容オープン ドレイン IO
- 開発サポート
- 2 ピン シリアル ワイヤ デバッグ (SWD)
- パッケージ オプション(1)
- 64 ピン LQFP (PM)
- 48 ピン LQFP (PT)、VQFN (RGZ)
- 32 ピン VQFN (RHB)
- 24 ピン VQFN (RGE)
- ファミリ メンバ
- MSPM0L1127-Q1:128KB のフラッシュ、12KB の RAM
- MSPM0L1126-Q1:64KB のフラッシュ、12KB の RAM
- 開発キットとソフトウェア (「ツールとソフトウェア」も参照)
- LP-MSPM0L2117 LaunchPad™ 開発キット
- MSP ソフトウェア開発キット (SDK)
(1)QFN パッケージは、ウェッタブル フランク付きです。
MSPM0L1126/7 マイコン(MCU)は、高集積で、超低消費電力の 32 ビット マイコン ファミリである MSPM0 MCU シリーズに属します。このマイクロコントローラは Arm Cortex -M0+ 32 ビット コア プラットフォームを基礎としており、最大 32MHz 周波数で動作します。コスト最適化されたこれらの MCU は高性能アナログ ペリフェラルを統合しており、-40℃~125℃の拡張温度範囲をサポートしており、1.62V~3.6V の電源電圧で動作します。
MSPM0L1126/7 デバイスは、誤り訂正符号 (ECC) を備えた最大 128KB の組込みフラッシュ プログラム メモリと ECC およびパリティ保護を備えた最大 12KB の SRAM を搭載しています。これらの MCU は -2.1% ~ +1.6% の精度の高速オンチップ発振器を内蔵しているため、外部水晶振動子は不要です。
柔軟性の高いサイバーセキュリティ イネーブラを使用して、セキュア ブート、IP 保護 (実行専用メモリ)、キー ストレージなどをサポートできます。さまざまな 128/256 ビット AES 対称暗号モード用に、ハードウェア アクセラレーションが提供されています。
追加機能には、3 チャネル DMA、CRC-16 アクセラレータ、各種の高性能アナログ ペリフェラル (電圧リファレンスとして VDD を含む 1 つの 12 ビット 1.6Msps ADC、1 つの 8 ビット リファレンス DAC 付きコンパレータ、1 つのオンチップ温度センサなど) が含まれます。これらのデバイスは、デッドバンド付き最大 64MHz のタイマ周波数を持つ 1 つの 16 ビット高度タイマ、3 つの 16 ビット汎用タイマ、4 つの基本タイマ、1 つのウィンドウ付きウォッチドッグ タイマ、各種通信ペリフェラル (最大で 3 つの UART、2 つの SPI、2 つの I2C をサポート) などのインテリジェントなデジタル ペリフェラルも備えています。これらの通信ペリフェラルは LIN、IrDA、DALI、マンチェスター、スマート カード、SMBus、PMBus プロトコルをサポートしています。
テキサス インスツルメンツの MSPM0 低消費電力 MCU ファミリは、各種のアナログおよびデジタル回路を内蔵したデバイスで構成されているため、お客様はプロジェクトのニーズを満たす MCU を見つけることができます。MSPM0 MCU プラットフォームは、Arm Cortex-M0+ プラットフォームと包括的な超低消費電力のシステム アーキテクチャを組み合わせたもので、システム設計者は性能向上と消費電力低減を同時に実現できます。
MSPM0L1126/7 MCU は、広範囲にわたるハードウェアおよびソフトウェアのエコシステムによってサポートされており、リファレンス デザインやコード サンプルを使って設計をすぐに開始できます。開発キットには、購入可能な LaunchPad が含まれています。また、 テキサス・インスツルメンツは無償の MSP ソフトウェア開発キット (SDK) も提供しており、 Code Composer Studio™ IDE デスクトップのコンポーネントとして利用できます。また、TI Resource Explorer ではクラウド バージョンを利用できます。MSPM0 マイコンには、広範囲にわたるオンライン資料、MSP Academy によるトレーニング、 TI E2E™ サポート フォーラムによるオンライン サポートも用意されています。
モジュールの詳細については、『MSPM0 L シリーズ 32MHz マイクロコントローラ テクニカル リファレンス マニュアル』を参照してください。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | エラッタ | MSPM0L112x および MSPM0L211x マイコン | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/08/18 | |
| アプリケーション・ノート | MSPM0L211x マイコンを使用した分割 LCD 構成 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/10/07 | ||
| サブシステム設計 | Emulate EEPROM with FLASH (Type A) (Rev. A) | PDF | HTML | 2025/08/13 | |||
| サブシステム設計 | Emulate EEPROM With FLASH (Type B) (Rev. A) | PDF | HTML | 2025/08/06 | |||
| ユーザー・ガイド | Migration Guide From NXP to MSPM0 | PDF | HTML | 2025/02/03 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LP-MSPM0L2117 — MSPM0L2117 LaunchPad™ 製品キットの評価基板
C-GANG — スタンドアローンおよび内蔵フラッシュ書き込み向けの高速で信頼性の高いギャング プログラミング ソリューション
C-GANG は、同時に最大 6 つの同一ターゲットをプログラムできる低コストのギャング プログラマです。MSPM0、MSP430 や C2000 デバイスを含むさまざまな TI マイコンと互換性があります。
MSPM0-SDK — MSPM0 Software Development Kit (SDK)
MSPM0 SDK は、MSPM0 マイコン プラットフォーム向けアプリケーションの開発を迅速化できるように、ソフトウェア、ツール、資料で構成された包括的なコレクションを単一のソフトウェア パッケージに収録しています。
MSPM0-ZEPHYR-SDK — Zephyr SDK for MSPM0 Devices
MSPM0 SDK は、MSPM0 マイコン プラットフォーム向けアプリケーションの開発を迅速化できるように、ソフトウェア、ツール、資料で構成された包括的なコレクションを単一のソフトウェア パッケージに収録しています。
CCSTUDIO — Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)
CCStudio™ 統合開発環境 (IDE) は、TI の広範な CCStudio™ 開発エコシステムの一部であり、TI のマイコン、プロセッサ、ワイヤレス コネクティビティ デバイス、レーダー センサ向けの統合開発環境です。CCStudio IDE は、デスクトップまたはクラウド ベースのアプリケーションとして利用できます。クラウド バージョンでは、大容量のソフトウェア ダウンロードが不要になります。さらに、このツールは Eclipse Theia フレームワークをベースに構築されているため、インターフェイスは VS Code® ユーザーにとって馴染み深いものになっています。VS Code (...)
CCSTUDIO-OPENOCD — OpenOCD Binary Releases
MSP-ZERO-CODE-STUDIO — Graphical development environment for designing applications for MSP microcontrollers
MSP Zero Code Studio は、ファームウェア開発をシンプルにする視覚的な設計環境で、ゼロコーディングやIDE不要で、マイコン アプリケーションの構成、開発、実行が数分で完了できます。スタンドアロン ダウンロード形式、またはクラウド上で利用可能。
SYSCONFIG — SysConfigのスタンドアロン・デスクトップ・バージョン
CCStudio™ SysConfig is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a configuration tool that simplifies hardware and software configuration challenges to accelerate software development.
SysConfig provides an intuitive graphical user interface for configuring pins, peripherals, (...)
MSPM0-ACADEMY — MSPM0™ academy
CCSTUDIO-STARTHUB — Example application browser
TI-DEVELOPER-ZONE — Start embedded development on your desktop or in the cloud
LP-MSPM0L1306-OOBE — Out-of-box experience GUI for LP-MSPM0L1306
MSPM0-ANALOG-CONFIGURATOR — Analog Configurator for MSPM0
MSPM0 Analog Configurator (アナログ構成ツール) は、コーディングを中心とする従来の開発を必要とせずに、MSPM0 デバイスを使用してアナログ シグナル チェーンの設計と実装のシンプル化や迅速化に役立つ設計を採用したグラフィカル構成ツールです。
このツールは直感的な GUI を使用して、MSPM0 デバイスの高いアナログ統合機能を活用したシグナル チェーンの構成、信号のリアルタイム解析およびプロット、デバイスに書き込むための構成とコードの生成を行います。
MSP-GANG-SOFTWARE — MSP-GANG ソフトウェア
UNIFLASH — ほとんどの TI 製マイコン(MCU)とミリ波センサに対応する UniFlash
UniFlash は、テキサス インスツルメンツの広範な CCStudio™ 開発エコシステムであり、マイコンやワイヤレス コネクティビティ デバイスが搭載しているオンチップ フラッシュと、テキサス インスツルメンツ製プロセッサ向けのオンボード フラッシュに対してプログラミング (書き込み) を行うためのソフトウェア ツールです。UniFlash には、グラフィカル インターフェイスとコマンド ライン インターフェイスの両方が備わっており、デスクトップまたはクラウドで実行できます。
UniFlash は CCStudio™ Developer Zone (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| LQFP (PM) | 64 | Ultra Librarian |
| LQFP (PT) | 48 | Ultra Librarian |