MSPM0L1127

アクティブ

製品詳細

CPU Arm Cortex-M0+ Frequency (MHz) 32 Flash memory (kByte) 128 RAM (kByte) 12 ADC type 12-bit SAR Features 5V Tolerant I/O, AES encryption, Comparator, DMA, RTC UART 3 TI functional safety category Functional Safety-Compliant Number of ADC channels 9, 12, 13, 14, 21, 24 SPI 2 Hardware accelerators 0 Edge AI enabled No Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Communication interface I2C, LIN, SPI, UART Operating system BareMetal (No OS) Nonvolatile memory (kByte) 128 Number of GPIOs 20, 24, 28, 44, 60 Number of I2Cs 2
CPU Arm Cortex-M0+ Frequency (MHz) 32 Flash memory (kByte) 128 RAM (kByte) 12 ADC type 12-bit SAR Features 5V Tolerant I/O, AES encryption, Comparator, DMA, RTC UART 3 TI functional safety category Functional Safety-Compliant Number of ADC channels 9, 12, 13, 14, 21, 24 SPI 2 Hardware accelerators 0 Edge AI enabled No Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Communication interface I2C, LIN, SPI, UART Operating system BareMetal (No OS) Nonvolatile memory (kByte) 128 Number of GPIOs 20, 24, 28, 44, 60 Number of I2Cs 2
LQFP (PT) 48 81 mm² (9 mm × 9 mm) VQFN (RHB) 32 25 mm² (5 mm × 5 mm) VQFN (RGE) 24 16 mm² (4 mm × 4 mm) VQFN (RGZ) 48 49 mm² (7 mm × 7 mm) LQFP (PM) 64 144 mm² (12 mm × 12 mm) WQFN (RUY) 28 16 mm² (4 mm × 4 mm)
  • コア
    • Arm 32 ビット Cortex-M0+ CPU、メモリ保護ユニット付き、最高 32MHz の周波数
  • 動作特性
    • 拡張動作温度範囲:-40°C~最高 125°C
    • 広い電源電圧範囲:1.62V ~ 3.6V
  • メモリ
    • 最大 128KB のフラッシュ メモリ、誤り訂正符号 (ECC) 付き
    • 12KB の SRAM (ECC またはパリティ付き)
  • ユーザー インターフェイス
    • 最大 4×48 および 8×44 の LCD ディスプレイをサポートする超低消費電力セグメント LCD コントローラ
  • 高性能アナログ ペリフェラル
    • 最大 26 の外部チャネルを持つ 12 ビット 1.6Msps A/D コンバータ (ADC)
    • 1.4V または 2.5V の構成可能な内部共有電圧リファレンス (VREF)
    • 8 ビット リファレンス電圧 DAC を内蔵したコンパレータ (COMP)
    • 温度センサ内蔵
  • 最適化された低消費電力モード
    • RUN:98µA/MHz (CoreMark)
    • SLEEP:1.3mA (32MHz 時)
    • STOP:403µA (4MHz 時)
    • スタンバイ 1.6µA、SRAM、およびレジスタを完全に保持
    • SHUTDOWN:I/O ウェークアップ機能付き 81nA
  • インテリジェント デジタル ペリフェラル
    • 3 チャネル DMA コントローラ
    • 15 チャネルのイベント ファブリック信号システム
    • 最大 8 つのタイマで最大 16 の PWM 出力をサポート、7 つは STANDBY モードまで動作可能
      • デッドバンドと最大 64MHz のタイマ周波数を備えた 1 つの 16 ビットの高度なタイマ
      • 1 つの 16 ビット汎用タイマ、4 つのキャプチャ / コンパレータを搭載
      • 2 つの 16 ビット汎用タイマ、2 つのキャプチャ /コンパレータを搭載します
      • 4 つの 16 ビット ベーシック タイマ
    • ウィンドウ付きウォッチドッグ タイマ (WWDT)
    • 独立型ウォッチドッグ タイマ (IWDT)
  • 通信インターフェイス
    • 最大 3 つの UART モジュール、1 つは LIN、IrDA、DALI、スマート カード、マンチェスターをサポートします
    • SMBus/PMBus と STOP モードからのウェークアップをサポートする最大 2 つの I2C モジュール、最大 FM+ (1Mbps) をサポートします
    • 最大 16Mbps をサポートする最大 2 つの SPI モジュール
  • クロック システム
    • -2.1% から 1.6% の精度の 32MHz 内部発振器 (SYSOSC)
    • ±3% 精度の 32kHz 内部発振器 (LFOSC)
    • 外部 4MHz~32MHz 水晶発振器 (HFXT)
    • 外部 32kHz 水晶発振器 (LFXT)
    • 外部低周波数 (LF) と高周波 (HF) デジタル クロック入力
    • デジタル クロック出力
  • データの整合性と暗号化
    • 巡回冗長検査 (CRC-16)
    • GCM/GMAC、CCM/CBC-MAC、CBC、CTR をサポートする AES アクセラレータ
    • 1 つの 256 ビット AES キーまたは 2 つの 128 ビット AES キーを対象とするセキュア キー ストレージ
  • 柔軟な I/O 機能
    • 最大 60 個の合計 GPIO
    • 2 つの 5V 許容オープン ドレイン IO
  • 開発サポート
    • 2 ピン シリアル ワイヤ デバッグ (SWD)
  • パッケージオプション
    • 64 ピン LQFP (PM)
    • 48 ピン LQFP (PT)、VQFN (RGZ)
    • 32 ピン VQFN (RHB)
    • 28 ピン VSSOP (DGS28)、WQFN-28 (RUY)
    • 24 ピン VQFN (RGE)
  • ファミリ メンバ
    • MSPM0L2117:128KB のフラッシュ、12KB の RAM、LCD
    • MSPM0L2116:64KB のフラッシュ、12KB の RAM、LCD
    • MSPM0L1127:128KB のフラッシュ、12KB の RAM
    • MSPM0L1126:64KB のフラッシュ、12KB の RAM
  • 開発キットとソフトウェア (ツールとソフトウェアも参照)
    • LP-MSPM0L2117 LaunchPad™ 開発キット
    • MSP ソフトウェア開発キット (SDK)
  • コア
    • Arm 32 ビット Cortex-M0+ CPU、メモリ保護ユニット付き、最高 32MHz の周波数
  • 動作特性
    • 拡張動作温度範囲:-40°C~最高 125°C
    • 広い電源電圧範囲:1.62V ~ 3.6V
  • メモリ
    • 最大 128KB のフラッシュ メモリ、誤り訂正符号 (ECC) 付き
    • 12KB の SRAM (ECC またはパリティ付き)
  • ユーザー インターフェイス
    • 最大 4×48 および 8×44 の LCD ディスプレイをサポートする超低消費電力セグメント LCD コントローラ
  • 高性能アナログ ペリフェラル
    • 最大 26 の外部チャネルを持つ 12 ビット 1.6Msps A/D コンバータ (ADC)
    • 1.4V または 2.5V の構成可能な内部共有電圧リファレンス (VREF)
    • 8 ビット リファレンス電圧 DAC を内蔵したコンパレータ (COMP)
    • 温度センサ内蔵
  • 最適化された低消費電力モード
    • RUN:98µA/MHz (CoreMark)
    • SLEEP:1.3mA (32MHz 時)
    • STOP:403µA (4MHz 時)
    • スタンバイ 1.6µA、SRAM、およびレジスタを完全に保持
    • SHUTDOWN:I/O ウェークアップ機能付き 81nA
  • インテリジェント デジタル ペリフェラル
    • 3 チャネル DMA コントローラ
    • 15 チャネルのイベント ファブリック信号システム
    • 最大 8 つのタイマで最大 16 の PWM 出力をサポート、7 つは STANDBY モードまで動作可能
      • デッドバンドと最大 64MHz のタイマ周波数を備えた 1 つの 16 ビットの高度なタイマ
      • 1 つの 16 ビット汎用タイマ、4 つのキャプチャ / コンパレータを搭載
      • 2 つの 16 ビット汎用タイマ、2 つのキャプチャ /コンパレータを搭載します
      • 4 つの 16 ビット ベーシック タイマ
    • ウィンドウ付きウォッチドッグ タイマ (WWDT)
    • 独立型ウォッチドッグ タイマ (IWDT)
  • 通信インターフェイス
    • 最大 3 つの UART モジュール、1 つは LIN、IrDA、DALI、スマート カード、マンチェスターをサポートします
    • SMBus/PMBus と STOP モードからのウェークアップをサポートする最大 2 つの I2C モジュール、最大 FM+ (1Mbps) をサポートします
    • 最大 16Mbps をサポートする最大 2 つの SPI モジュール
  • クロック システム
    • -2.1% から 1.6% の精度の 32MHz 内部発振器 (SYSOSC)
    • ±3% 精度の 32kHz 内部発振器 (LFOSC)
    • 外部 4MHz~32MHz 水晶発振器 (HFXT)
    • 外部 32kHz 水晶発振器 (LFXT)
    • 外部低周波数 (LF) と高周波 (HF) デジタル クロック入力
    • デジタル クロック出力
  • データの整合性と暗号化
    • 巡回冗長検査 (CRC-16)
    • GCM/GMAC、CCM/CBC-MAC、CBC、CTR をサポートする AES アクセラレータ
    • 1 つの 256 ビット AES キーまたは 2 つの 128 ビット AES キーを対象とするセキュア キー ストレージ
  • 柔軟な I/O 機能
    • 最大 60 個の合計 GPIO
    • 2 つの 5V 許容オープン ドレイン IO
  • 開発サポート
    • 2 ピン シリアル ワイヤ デバッグ (SWD)
  • パッケージオプション
    • 64 ピン LQFP (PM)
    • 48 ピン LQFP (PT)、VQFN (RGZ)
    • 32 ピン VQFN (RHB)
    • 28 ピン VSSOP (DGS28)、WQFN-28 (RUY)
    • 24 ピン VQFN (RGE)
  • ファミリ メンバ
    • MSPM0L2117:128KB のフラッシュ、12KB の RAM、LCD
    • MSPM0L2116:64KB のフラッシュ、12KB の RAM、LCD
    • MSPM0L1127:128KB のフラッシュ、12KB の RAM
    • MSPM0L1126:64KB のフラッシュ、12KB の RAM
  • 開発キットとソフトウェア (ツールとソフトウェアも参照)
    • LP-MSPM0L2117 LaunchPad™ 開発キット
    • MSP ソフトウェア開発キット (SDK)

MSPM0L2116/7 および MSPM0L1126/7 マイコン(MCU)は、高集積で、超低消費電力の 32 ビット マイコン ファミリである MSPM0 MCU シリーズに属します。このマイクロコントローラは Arm Cortex -M0+ 32 ビット コア プラットフォームを基礎としており、最大 32MHz 周波数で動作します。コスト最適化されたこれらの MCU は高性能アナログ ペリフェラルを統合しており、-40℃~125℃の拡張温度範囲をサポートしており、1.62V~3.6V の電源電圧で動作します。

MSPM0L2116/7 および MSPM0L1126/7 デバイスは、最大 128KB の組込みフラッシュ プログラム メモリ (ECC (誤り訂正符号) 内蔵)、最大 12KB の SRAM (ECC およびパリティ保護付き) を搭載しています。これらの MCU は -2.1% ~ +1.6% の精度の高速オンチップ発振器を内蔵しているため、外部水晶振動子は不要です。

超低消費電力のセグメント LCD コントローラ (MSPM0L2116/7 デバイス上) は、さまざまなマルチプレクサおよびバイアス構成で最大 52 ピンの LCD ガラスの駆動をサポートし、低コストのディスプレイを実現できます。

柔軟性の高いサイバーセキュリティ イネーブラを使用して、セキュア ブート、IP 保護 (実行専用メモリ)、キー ストレージなどをサポートできます。さまざまな 128/256 ビット AES 対称暗号モード用に、ハードウェア アクセラレーションが提供されています。

追加機能には、3 チャネル DMA、CRC-16 アクセラレータ、各種の高性能アナログ ペリフェラル (電圧リファレンスとして VDD を含む 1 つの 12 ビット 1.6Msps ADC、1 つの 8 ビット リファレンス DAC 付きコンパレータ、1 つのオンチップ温度センサなど) が含まれます。これらのデバイスは、デッドバンド付き最大 64MHz のタイマ周波数を持つ 1 つの 16 ビット高度タイマ、3 つの 16 ビット汎用タイマ、4 つの基本タイマ、1 つのウィンドウ付きウォッチドッグ タイマ、各種通信ペリフェラル (最大で 3 つの UART、2 つの SPI、2 つの I2C をサポート) などのインテリジェントなデジタル ペリフェラルも備えています。これらの通信ペリフェラルは LIN、IrDA、DALI、マンチェスター、スマート カード、SMBus、PMBus プロトコルをサポートしています。

テキサス インスツルメンツの MSPM0 低消費電力 MCU ファミリは、各種のアナログおよびデジタル回路を内蔵したデバイスで構成されているため、お客様はプロジェクトのニーズを満たす MCU を見つけることができます。MSPM0 MCU ファミリは、ARM Cortex-M0+ プラットフォームと包括的な超低消費電力のシステム アーキテクチャを組み合わせたもので、システム設計者は性能向上と消費電力低減を同時に実現できます。

MSPM0L2116/7 および MSPM0L1126/7 MCU は、広範囲にわたるハードウェアおよびソフトウェアのエコシステムによってサポートされており、リファレンス デザインやコード サンプルによって設計を迅速に開始できます。開発キットには、購入可能な LaunchPad が含まれています。また、 テキサス・インスツルメンツは無償の MSP ソフトウェア開発キット (SDK) も提供しており、 Code Composer Studio™ IDE デスクトップのコンポーネントとして利用できます。また、TI Resource Explorer ではクラウド バージョンを利用できます。MSPM0 MCU には、広範囲にわたるオンライン資料、MSP Academy によるトレーニング、 TI E2E™ サポート フォーラムによるオンライン サポートも用意されています。

モジュールの詳細については、『MSPM0 L シリーズ 32MHz マイクロコントローラ テクニカル リファレンス マニュアル』を参照してください。

MSPM0L2116/7 および MSPM0L1126/7 マイコン(MCU)は、高集積で、超低消費電力の 32 ビット マイコン ファミリである MSPM0 MCU シリーズに属します。このマイクロコントローラは Arm Cortex -M0+ 32 ビット コア プラットフォームを基礎としており、最大 32MHz 周波数で動作します。コスト最適化されたこれらの MCU は高性能アナログ ペリフェラルを統合しており、-40℃~125℃の拡張温度範囲をサポートしており、1.62V~3.6V の電源電圧で動作します。

MSPM0L2116/7 および MSPM0L1126/7 デバイスは、最大 128KB の組込みフラッシュ プログラム メモリ (ECC (誤り訂正符号) 内蔵)、最大 12KB の SRAM (ECC およびパリティ保護付き) を搭載しています。これらの MCU は -2.1% ~ +1.6% の精度の高速オンチップ発振器を内蔵しているため、外部水晶振動子は不要です。

超低消費電力のセグメント LCD コントローラ (MSPM0L2116/7 デバイス上) は、さまざまなマルチプレクサおよびバイアス構成で最大 52 ピンの LCD ガラスの駆動をサポートし、低コストのディスプレイを実現できます。

柔軟性の高いサイバーセキュリティ イネーブラを使用して、セキュア ブート、IP 保護 (実行専用メモリ)、キー ストレージなどをサポートできます。さまざまな 128/256 ビット AES 対称暗号モード用に、ハードウェア アクセラレーションが提供されています。

追加機能には、3 チャネル DMA、CRC-16 アクセラレータ、各種の高性能アナログ ペリフェラル (電圧リファレンスとして VDD を含む 1 つの 12 ビット 1.6Msps ADC、1 つの 8 ビット リファレンス DAC 付きコンパレータ、1 つのオンチップ温度センサなど) が含まれます。これらのデバイスは、デッドバンド付き最大 64MHz のタイマ周波数を持つ 1 つの 16 ビット高度タイマ、3 つの 16 ビット汎用タイマ、4 つの基本タイマ、1 つのウィンドウ付きウォッチドッグ タイマ、各種通信ペリフェラル (最大で 3 つの UART、2 つの SPI、2 つの I2C をサポート) などのインテリジェントなデジタル ペリフェラルも備えています。これらの通信ペリフェラルは LIN、IrDA、DALI、マンチェスター、スマート カード、SMBus、PMBus プロトコルをサポートしています。

テキサス インスツルメンツの MSPM0 低消費電力 MCU ファミリは、各種のアナログおよびデジタル回路を内蔵したデバイスで構成されているため、お客様はプロジェクトのニーズを満たす MCU を見つけることができます。MSPM0 MCU ファミリは、ARM Cortex-M0+ プラットフォームと包括的な超低消費電力のシステム アーキテクチャを組み合わせたもので、システム設計者は性能向上と消費電力低減を同時に実現できます。

MSPM0L2116/7 および MSPM0L1126/7 MCU は、広範囲にわたるハードウェアおよびソフトウェアのエコシステムによってサポートされており、リファレンス デザインやコード サンプルによって設計を迅速に開始できます。開発キットには、購入可能な LaunchPad が含まれています。また、 テキサス・インスツルメンツは無償の MSP ソフトウェア開発キット (SDK) も提供しており、 Code Composer Studio™ IDE デスクトップのコンポーネントとして利用できます。また、TI Resource Explorer ではクラウド バージョンを利用できます。MSPM0 MCU には、広範囲にわたるオンライン資料、MSP Academy によるトレーニング、 TI E2E™ サポート フォーラムによるオンライン サポートも用意されています。

モジュールの詳細については、『MSPM0 L シリーズ 32MHz マイクロコントローラ テクニカル リファレンス マニュアル』を参照してください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート MSPM0L2116/7 および MSPM0L1126/7 ミックスド シグナル マイコン データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/12/23
* エラッタ MSPM0L112x および MSPM0L211x マイコン PDF | HTML PDF | HTML 2026/08/18
アプリケーション・ノート MSPM0L211x マイコンを使用した分割 LCD 構成 PDF | HTML PDF | HTML 2026/10/07
サブシステム設計 Emulate EEPROM with FLASH (Type A) (Rev. A) PDF | HTML 2025/08/13
サブシステム設計 Emulate EEPROM With FLASH (Type B) (Rev. A) PDF | HTML 2025/08/06
ユーザー・ガイド Migration Guide From NXP to MSPM0 PDF | HTML 2025/02/03

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LP-MSPM0L2117 — MSPM0L2117 LaunchPad™ 製品キットの評価基板

LP-MSPM0L2117 LaunchPad™ 開発キットは、MSPM0L2117 マイコン (MCU) 向けの使いやすい評価基板です。LaunchPad キットは、プログラミング、デバッグ、EnergyTrace™ テクノロジーを実行するためのオンボード デバッグ プローブなど、MSPM0L211x および MSPM0L112x マイコン プラットフォームの開発を開始するために必要なすべての機能を搭載しています。このボードは、複数のオンボード ボタン、複数の LED、1 個の RGB LED、1 個の LCD パネルも搭載しています。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
ハードウェア・プログラミング・ツール

C-GANG — スタンドアローンおよび内蔵フラッシュ書き込み向けの高速で信頼性の高いギャング プログラミング ソリューション

C-GANG は、同時に最大 6 つの同一ターゲットをプログラムできる低コストのギャング プログラマです。MSPM0、MSP430 や C2000 デバイスを含むさまざまな TI マイコンと互換性があります。

購入先:Elprotronic Inc.
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
ソフトウェア開発キット (SDK)

MSPM0-SDK — MSPM0 Software Development Kit (SDK)

MSPM0 SDK は、MSPM0 マイコン プラットフォーム向けアプリケーションの開発を迅速化できるように、ソフトウェア、ツール、資料で構成された包括的なコレクションを単一のソフトウェア パッケージに収録しています。

サポート対象の製品とハードウェア
ソフトウェア開発キット (SDK)

MSPM0-ZEPHYR-SDK — Zephyr SDK for MSPM0 Devices

MSPM0 SDK は、MSPM0 マイコン プラットフォーム向けアプリケーションの開発を迅速化できるように、ソフトウェア、ツール、資料で構成された包括的なコレクションを単一のソフトウェア パッケージに収録しています。

サポート対象の製品とハードウェア
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

CCSTUDIO — Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)

CCStudio™ IDE は、テキサス・インスツルメンツの組込みプロセッサ向けに設計された統合開発環境であり、デスクトップ アプリケーションとクラウドベース アプリケーションの両方で利用できます。これは、TI の包括的な CCStudio™ 開発エコシステムの一部です。

CCStudio IDE は Eclipse Theia™ フレームワークをベースに構築されているため、インターフェイスは VS Code® ユーザーにとって馴染み深いものになっています。代わりに、VS Code® ネイティブ ソリューションが必要な場合、CCStudio for VS Code は VS Code 環境に (...)

サポート対象の製品とハードウェア
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

CCSTUDIO-OPENOCD — OpenOCD Binary Releases

Pre-built binaries for the popular open-source OpenOCD debug stack.
サポート対象の製品とハードウェア
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

CCSTUDIO-VSCODE — CCStudio™ for VS Code®

CCStudio™ for VS Code により、TI の各種組込み開発ツールが Visual Studio Code® に組み込まれます。これは、現在のデベロッパーで最も広く使用されているコード エディタです。新たに IDE を習得する必要はなく、VS Code の拡張機能とツールからなる大規模なエコシステムを基盤としています。CMake と Ninja でビルドし、GDB と OpenOCD でデバッグし、それらすべてを統合されたプロジェクト表示から管理できます。しかも、VS Code を離れる必要は一切ありません。

AI 駆動開発

CCStudio for VS Code は、AI (...)

サポート対象の製品とハードウェア
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

MSP-ZERO-CODE-STUDIO — Graphical development environment for designing applications for MSP microcontrollers

MSP Zero Code Studio は、ファームウェア開発をシンプルにする視覚的な設計環境で、ゼロコーディングやIDE不要で、マイコン アプリケーションの構成、開発、実行が数分で完了できます。スタンドアロン ダウンロード形式、またはクラウド上で利用可能。

サポート対象の製品とハードウェア
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

SYSCONFIG — SysConfigのスタンドアロン・デスクトップ・バージョン

CCStudio™ SysConfig is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a configuration tool that simplifies hardware and software configuration challenges to accelerate software development.

SysConfig provides an intuitive graphical user interface for configuring pins, peripherals, (...)

サポート対象の製品とハードウェア
オンライン・トレーニング

MSPM0-ACADEMY — MSPM0™ academy

MSPM0 Academy delivers easy-to-use training modules that span a wide range of topics and LaunchPads in the MSPM0 MCU portfolio.
サポート対象の製品とハードウェア
はじめに

CCSTUDIO-STARTHUB — Example application browser

Explore a vast library of example projects, categorized by application type, with support for multiple development environments
サポート対象の製品とハードウェア
はじめに

TI-DEVELOPER-ZONE — Start embedded development on your desktop or in the cloud

From evaluation to deployment the TI Developer Zone provides a comprehensive range of software, tools and training to ensure that you have everything you need for each stage of the development process.
サポート対象の製品とハードウェア
評価基板 (EVM) 向けの GUI

LP-MSPM0L1306-OOBE — Out-of-box experience GUI for LP-MSPM0L1306

Out-of-box experience GUI for LP-MSPM0L1306
サポート対象の製品とハードウェア
評価基板 (EVM) 向けの GUI

MSPM0-ANALOG-CONFIGURATOR — Analog Configurator for MSPM0

MSPM0 Analog Configurator (アナログ構成ツール) は、コーディングを中心とする従来の開発を必要とせずに、MSPM0 デバイスを使用してアナログ シグナル チェーンの設計と実装のシンプル化や迅速化に役立つ設計を採用したグラフィカル構成ツールです。

このツールは直感的な GUI を使用して、MSPM0 デバイスの高いアナログ統合機能を活用したシグナル チェーンの構成、信号のリアルタイム解析およびプロット、デバイスに書き込むための構成とコードの生成を行います。

サポート対象の製品とハードウェア
ソフトウェア・プログラミング・ツール

MSP-GANG-SOFTWARE — MSP-GANG ソフトウェア

The MSP Gang Programmer (MSP-GANG) is a MSPM0/MSP430/MSP432 device programmer that can program up to eight identical devices at the same time.
サポート対象の製品とハードウェア
ソフトウェア・プログラミング・ツール

UNIFLASH — ほとんどの TI 製マイコン(MCU)とミリ波センサに対応する UniFlash

UniFlash は、テキサス インスツルメンツの広範な CCStudio™ 開発エコシステムであり、マイコンやワイヤレス コネクティビティ デバイスが搭載しているオンチップ フラッシュと、テキサス インスツルメンツ製プロセッサ向けのオンボード フラッシュに対してプログラミング (書き込み) を行うためのソフトウェア ツールです。UniFlash には、グラフィカル インターフェイスとコマンド ライン インターフェイスの両方が備わっており、デスクトップまたはクラウドで実行できます。

UniFlash は CCStudio™ Developer Zone (...)

サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
LQFP (PT) 48 Ultra Librarian
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian
VQFN (RGE) 24 Ultra Librarian
VQFN (RGZ) 48 Ultra Librarian
LQFP (PM) 64 Ultra Librarian
WQFN (RUY) 28 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ