OPA596DBVR

アクティブ

小型パッケージ封止、85V、高速度/電力比 (100V/µs ~ 420µA)、高精度、オペアンプ | DBV | 5 | -40 to 125

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: OPA596DBVR.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
open-in-new 代替品を表示
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

OPA596DBVT アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 Sn
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 5
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

OPA596 の特徴

  • 高スルーレート:100V/µs
  • 低消費電力:420µA
  • 広い電源電圧範囲:
    • ±4V ~ ±42.5V
    • 8V ~ 85V
  • MUX 対応入力
  • 入力が負のレールを下回ることになります
  • レール ツー レール出力
  • ゲイン帯域幅:3.75MHz
  • 低ノイズ:12.8nV/√Hz
  • 低い入力バイアス電流:5pA
  • 低い入力オフセット電圧:±1mV
  • 出力電流駆動:±30mA
  • 幅広い温度範囲:–40°C ~ +125°C
  • 業界標準の小型パッケージ:
    • D (8 ピン SOIC)
    • DBV (5 ピン SOT-23)
    • DGK (8 ピン VSSOP)

OPA596 に関する概要

OPA596 および OPA2596 (OPAx596) は、高電圧 (85V)、高スルーレート (100V/µs)、マイクロパワー (420µA)、ユニティ ゲイン安定のオペアンプです。

OPAx596 を 使用すると、高ゲイン構成でシステムの出力電圧を上げることで、半導体試験の出力負荷ドライバやデジタル電源などの次世代の高電圧システムを実現できます。低消費電力と業界標準の小型パッケージにより、サイズに制約のある高密度システムで使用でき、システムの熱管理要件を低減できます。

独自の設計手法により、OPAx596 は最小限の消費電力で非常に高いスルーレートを実現できるため、大信号セトリング タイムが改善され、実効大信号帯域幅が最大化されます。また、これらのデバイスはマルチプレクサ対応入力を備えており、大きな差動電圧 (最大 85V) に対応できるため、多重化アプリケーションで従来の入力と比較してセトリング動作を向上させるのに役立ちます。

OPAx596 は、業界標準パッケージで供給され、-40℃~+125℃の温度範囲全体で動作します。

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

OPA596DBVT アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら