パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (DW) | 20 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
PCA9544A の特徴
- 1 対 4 の双方向変換スイッチ
- I2C バスおよび SMBus 互換
- 4 つのアクティブ LOW 割り込み入力
- アクティブ LOW の割り込み出力
- 3 本のアドレス・ピンにより、最大 8 個のデバイスを I2C バスに接続可能
- I2C バスによるチャネル選択
- 電源オン時にすべてのスイッチ・チャネルの接続解除
- 低い RON のスイッチ
- 1.8V、2.5V、3.3V、5V の各電圧のバス間での電圧レベル変換
- 電源オン時のグリッチなし
- 活線挿抜をサポート
- 小さいスタンバイ電流
- 2.3V~5.5V の動作電源電圧範囲
- 5.5V 許容の入力
- 0~400kHz のクロック周波数
- JESD 78 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
- JESD 22 を超える ESD 保護
- 2000V、人体モデル (A114-A)
- 200V、マシン・モデル (A115-A)
- 1000V、デバイス帯電モデル (C101)
PCA9544A に関する概要
PCA9544A は、I2C バスで制御される 4 チャネル双方向変換マルチプレクサです。SCL/SDA 上流ペアが、4 つの下流ペア (チャネル) に展開されます。同時に選択可能な SCL/SDA ペアは 1 つで、プログラム可能な制御レジスタの値によって決定されます。4 つの割り込み入力 (INT3~INT0、各下流ペアに 1 つ) を備えています。1 つの割り込み出力 (INT) が 4 つの割り込み入力の論理積として機能します。
パワー・オン・リセット機能により、レジスタはデフォルト状態に戻り、I2C ステート・マシンが初期化され、どのチャネルも選択されていない状態になります。
スイッチのパス・ゲートは、PCA9544A から印加される最大の HIGH 電圧を、VCC ピンを使用して制限できるように構成されています。これにより、ペアごとに異なるバス電圧を使用できるため、追加保護の必要なしに 1.8V、2.5V、3.3V のデバイスが 5V のデバイスと通信できます。外付けのプルアップ抵抗により、各チャネルに求められる電圧レベルにバスをプルアップします。すべての I/O ピンは 5V 許容です。