ホーム インターフェイス I2C、I3C、SPI の各 IC 主な I2C / I3C スイッチ / マルチプレクサ

PCA9546A

アクティブ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品。
TCA9546A アクティブ リセット / 電圧レベル シフト機能搭載、4 チャネル、1.65V ~ 5.5V I2C/SMBus スイッチ Performance enhancements for power-on reset and lower voltage operation.

製品詳細

Addresses 8 Features Reset pin Rating Catalog Frequency (max) (MHz) 0.4 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Number of channels 4
Addresses 8 Features Reset pin Rating Catalog Frequency (max) (MHz) 0.4 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Number of channels 4
VQFN (RGY) 16 14 mm² (4 mm × 3.5 mm) VQFN (RGV) 16 16 mm² (4 mm × 4 mm) TSSOP (PW) 16 32 mm² (5 mm × 6.4 mm) TVSOP (DGV) 16 23.04 mm² (3.6 mm × 6.4 mm) SOIC (D) 16 59.4 mm² (9.9 mm × 6 mm) SOIC (DW) 16 106.09 mm² (10.3 mm × 10.3 mm)
  • 1 対 4 の双方向変換スイッチ
  • I2C バスおよび SMBus 互換
  • アクティブ LOW のリセット入力
  • 3 本のアドレス・ピンにより、最大 8 個の PCA9546A を I2C バスに接続可能
  • I2C バス経由で、任意の組み合わせのチャネルを選択可能
  • 電源オン時は、すべてのスイッチ・チャネルが選択解除された状態
  • 低い RON のスイッチ
  • 1.8V、2.5V、3.3V、5V の各電圧のバス間での 電圧レベル変換
  • 電源オン時のグリッチなし
  • 活線挿抜をサポート
  • 低スタンバイ電流
  • 2.3V~5.5V の動作電源電圧範囲
  • 5.5V 許容の入力
  • 0~400kHz のクロック周波数
  • JESD 78 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 を超える ESD 保護
    • 2000V、人体モデル (A114-A)
    • 1000V、荷電デバイス・モデル (C101)
  • 1 対 4 の双方向変換スイッチ
  • I2C バスおよび SMBus 互換
  • アクティブ LOW のリセット入力
  • 3 本のアドレス・ピンにより、最大 8 個の PCA9546A を I2C バスに接続可能
  • I2C バス経由で、任意の組み合わせのチャネルを選択可能
  • 電源オン時は、すべてのスイッチ・チャネルが選択解除された状態
  • 低い RON のスイッチ
  • 1.8V、2.5V、3.3V、5V の各電圧のバス間での 電圧レベル変換
  • 電源オン時のグリッチなし
  • 活線挿抜をサポート
  • 低スタンバイ電流
  • 2.3V~5.5V の動作電源電圧範囲
  • 5.5V 許容の入力
  • 0~400kHz のクロック周波数
  • JESD 78 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 を超える ESD 保護
    • 2000V、人体モデル (A114-A)
    • 1000V、荷電デバイス・モデル (C101)

PCA9546A は、I2C バスで制御されるクワッド双方向変換スイッチです。SCL/SDA 上流ペアが、4 つの下流ペア (チャネル) に展開されます。プログラム可能な制御レジスタの設定により、どのような個別の SCn/SDn チャネルでも、あるいは、チャネルの組み合わせでも選択できます。

アクティブ LOW のリセット入力 (RESET) により、PCA9546A は下流の I2C バスの 1 つが LOW 状態に固着した状況から回復できます。RESET を LOW にすると、I2C ステート・マシンがリセットされ、すべてのチャネルが選択解除されます (内部のパワー・オン・リセット機能と同様)。

スイッチのパス・ゲートは、PCA9546A から印加される最大の HIGH 電圧を、VCC ピンを使用して制限できるように構成されています。これによって、ペアごとに異なるバス電圧を使用できるため、1.8V、2.5V、3.3V の部品が、追加保護の必要なしに 5V の部品と通信を行えます。外付けのプルアップ抵抗により、各チャネルに求められる電圧レベルにバスをプルアップします。すべての I/O ピンは 5.5V 許容です。

PCA9546A は、I2C バスで制御されるクワッド双方向変換スイッチです。SCL/SDA 上流ペアが、4 つの下流ペア (チャネル) に展開されます。プログラム可能な制御レジスタの設定により、どのような個別の SCn/SDn チャネルでも、あるいは、チャネルの組み合わせでも選択できます。

アクティブ LOW のリセット入力 (RESET) により、PCA9546A は下流の I2C バスの 1 つが LOW 状態に固着した状況から回復できます。RESET を LOW にすると、I2C ステート・マシンがリセットされ、すべてのチャネルが選択解除されます (内部のパワー・オン・リセット機能と同様)。

スイッチのパス・ゲートは、PCA9546A から印加される最大の HIGH 電圧を、VCC ピンを使用して制限できるように構成されています。これによって、ペアごとに異なるバス電圧を使用できるため、1.8V、2.5V、3.3V の部品が、追加保護の必要なしに 5V の部品と通信を行えます。外付けのプルアップ抵抗により、各チャネルに求められる電圧レベルにバスをプルアップします。すべての I/O ピンは 5.5V 許容です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート PCA9546A 低電圧 4 チャネル I2C および SMBus スイッチ (リセット機能付き) データシート (Rev. I 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.I) PDF | HTML 2022/08/15
アプリケーション・ノート Understanding the I2C Bus (Rev. A) PDF | HTML 2026/10/19
アプリケーション・ノート I2C Solutions for Hot Swap Applications (Rev. A) 2023/01/31
アプリケーション・ノート I2C Dynamic Addressing 2019/04/25
アプリケーション・ノート Choosing the Correct I2C Device for New Designs PDF | HTML 2016/09/07
アプリケーション・ノート Maximum Clock Frequency of I2C Bus Using Repeaters 2015/05/15
アプリケーション・ノート I2C Bus Pull-Up Resistor Calculation (Rev. A) PDF | HTML 2015/02/13

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

HSPICE Model for PCA9546A

SCPJ001.ZIP (112 KB) - HSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

PCA9546A IBIS Model

SCPM006.ZIP (129 KB) - IBIS モデル
サポート対象の製品とハードウェア
設計ツール

I2C-DESIGNER — I2C デザイナー ツール

I2C Designer ツールを使用すると、I2C ベースの設計で、アドレッシング、電圧レベル、周波数に関する競合を迅速に解決できます。マスター入力とスレーブ入力に関する指定を行い、I2C ツリーを自動的に生成すること、またはカスタム ソリューションを構築することができます。設計者の皆様はこのツールを使用すると、時間を節約できます。また、Ack (確認応答) の欠落に対するデバッグ、プルアップ抵抗の選定、I2C バス上での最大静電容量負荷の準拠に関するガイドラインを参照し、I2C 規格に準拠することもできます。 
サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDA-010240 — スケーラブルなマルチパック スマート バッテリ チャージャのリファレンス デザイン

一般的に、100W 時 (Wh) を上回るリチウム バッテリを機内持ち込み手荷物として持ち運ぶことは許可されていません。この規則に対する例外扱いは航空会社の裁量であり、事前の承認を必要とします。このリファレンス デザインは、最大 100Wh のデュアル スマート バッテリ パック向けスマート高効率チャージャのデザインであり、並列構成を採用した 1S ~ 5S (1 ~ 5 個の直列) のリチウムイオン (Li-ion) バッテリという実装を採用しています。
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGY) 16 Ultra Librarian
VQFN (RGV) 16 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian
TVSOP (DGV) 16 Ultra Librarian
SOIC (D) 16 Ultra Librarian
SOIC (DW) 16 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ