パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (DW) | 24 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
PCA9548A の特徴
- 1 対 8 の双方向変換スイッチ
- I2C バスおよび SMBus 互換
- アクティブ LOW のリセット入力
- 3 本のハードウェア・アドレス・ピンを使用し、I2C バスに最大 8 つの PCA9548A デバイスを接続可能
- I2C バスによるチャネル選択
- 電源オン時は、すべてのスイッチ・チャネルが選択解除された状態
- 低い RON のスイッチ
- 1.8V、2.5V、3.3V、5V の各電圧のバス間で電圧レベルを変換
- 電源オン時のグリッチなし
- 活線挿抜をサポート
- 低スタンバイ電流
- 2.3V~5.5V の動作電源電圧範囲
- 5V 許容の入力
- 0kHz~400kHz のクロック周波数
- JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
- JESD 22 を超える ESD 保護
- 2000V、人体モデル (A114-A)
- 200V、マシン・モデル (A115-A)
- 1000V、デバイス帯電モデル (C101)
PCA9548A に関する概要
PCA9548A デバイスは、I2C バスで制御される 8 つの双方向変換スイッチを備えています。SCL/SDA 上流ペアが 8 つの下流ペア (チャネル) に展開されます。プログラム可能な制御レジスタの設定により、任意の個別 SCx/SDx チャネル、またはチャネルの組み合わせを選択できます。これらのダウンストリーム・チャネルを使用して、I2C スレーブ・アドレスの競合を解決できます。たとえば、アプリケーションで 8 つの同じデジタル温度センサを必要とする場合、0~7 の各チャネルにセンサを 1 つずつ接続できます。
システム・マスタは、タイムアウトまたはその他の不適切な動作の場合、RESET 入力を LOW にアサートすることで PCA9548A をリセットできます。同様に、パワーオン・リセットではすべてのチャネルが選択解除され、I2C/SMBus ステート・マシンが初期化されます。RESET をアサートすると、デバイスを電源オフせずに、同じリセットと初期化が行われます。これにより、ダウンストリームの I2C バスが LOW 状態で停止した場合でも回復できます。
スイッチのパス・ゲートは、PCA9548A から印加される最大の HIGH 電圧を、VCC ピンを使用して制限できるように構成されています。これにより、ペアごとに異なるバス電圧を使用できるため、1.8V、2.5V、3.3V のデバイスが、追加保護の必要なしに 5V のデバイスと通信できます。外付けのプルアップ抵抗により、各チャネルに求められる電圧レベルにバスをプルアップします。すべての I/O ピンは 5V 許容です。