パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TVSOP (DGV) | 20 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
PCF8574A の特徴
- 低いスタンバイ時消費電流:10µA 以下
- I2Cからパラレル・ポートへのエクスパンダ
- オープンドレイン割り込み出力
- ほとんどのマイクロコントローラと互換
- 大電流の駆動能力を持つラッチ付き出力により、LED を直接駆動
- JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
PCF8574A に関する概要
この 8 ビット I/O エクスパンダは 2 線式双方向バス (I2C) 用で、2.5V~6V の VCC で動作するよう設計されています。
PCF8574A デバイスは、I2C インターフェイス [シリアル・クロック (SCL)、シリアル・データ (SDA)] により、ほとんどのマイクロコントローラ・ファミリの汎用リモート I/O 拡張に使用できます。
このデバイスには 8 ビット、疑似双方向の I/O ポート (P0~P7) があり、大電流駆動能力を持つラッチ付き出力によりLEDを直接駆動できます。それぞれの疑似双方向 I/O は、データ方向制御信号を使用せずに、入力または出力として使用できます。電源投入時、 I/O は HIGH になります。このモードでは、VCCへの電流源のみがアクティブになります。