パッケージ情報
| パッケージ | ピン数 TVSOP (DGV) | 24 |
| 動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
| パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
PCF8575 の特徴
- I2Cからパラレル ポートへのエクスパンダ
- オープンドレイン割り込み出力
- 低いスタンバイ消費電流:10µA 以下
- ほとんどのマイクロコントローラと互換
- 400kHz のFast I2C バス
- 3 本のハードウェア アドレス ピンにより、8 つまでのデバイスをアドレス指定可能
- 大電流の駆動能力を持つラッチ付き出力により、LED を直接駆動
- VCC への電流ソースにより出力をアクティブに High に駆動
- JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
- JESD 22 を超える ESD 保護
- 人体モデルで 2000V
- マシン モデルで 200V
- 荷電デバイス モデルで 1000V
PCF8575 に関する概要
この 2 線式双方向バス (I2C) 用 16 ビット I/O エクスパンダは、2.5V~5.5V の VCC で動作するように設計されています。
PCF8575 デバイスは、I2C インターフェイス [シリアル クロック (SCL)、シリアル データ (SDA)] により、ほとんどのマイクロコントローラ ファミリの汎用リモート I/O 拡張に使用できます。
このデバイスには16ビット、疑似双方向の入力/出力(I/O)ポート(P07~P00、P17~P10)があり、大電流駆動能力を持つラッチ付き出力によりLEDを直接駆動できます。それぞれの疑似双方向 I/O は、データ方向制御信号を使用せずに、入力または出力として使用できます。電源投入時、 I/O は HIGH になります。このモードでは、VCCへの電流源のみがアクティブになります。