PCM1739

アクティブ

製品詳細

Number of DAC channels 2 Sampling rate (min) (kHz) 10 Sampling rate (max) (kHz) 192 THD+N (dB) -96.5 Control interface H/W Resolution (Bits) 24 DAC SNR (typ) (dB) 106 Analog outputs 2 Architecture Delta-Sigma Operating temperature range (°C) to Rating Catalog
Number of DAC channels 2 Sampling rate (min) (kHz) 10 Sampling rate (max) (kHz) 192 THD+N (dB) -96.5 Control interface H/W Resolution (Bits) 24 DAC SNR (typ) (dB) 106 Analog outputs 2 Architecture Delta-Sigma Operating temperature range (°C) to Rating Catalog
SSOP (DB) 28 79.56 mm² (10.2 mm × 7.8 mm)
この製品に対する詳細情報はありません。
ダウンロード

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SoundPlus™ 24-Bit, 192kHz Sampling Multi-Level,Digital -To-Analog Converter データシート 2000/09/27

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​