パッケージ情報
パッケージ | ピン数 Surface Mount Module (EUV) | 6 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 56 | TIW TRAY |
PTH03050W の特徴
- 最大出力電流: 6 A
- 入力電圧: 3.3 V
- 広い出力電圧調整範囲: 0.8 V ~ 2.5 V
- 高い電力変換効率: 最大 94 %
- 電力密度: 103 W/in 3
- on/off 制御機能
- プリバイアス・スタートアップ
- 低電圧ロックアウト機能
- 動作温度範囲: -40 ~ +85 °C
- Auto-Track シーケンス機能
- 出力過電流保護(ラッチなし、自動復帰)
- IPC Lead Free 2(IPC 鉛フリー 2)対応
- 安全規格認定済み: UL 1950、CSA 22.2 950、EN60950 VDE(認定待ち)
- Point-of-Load Alliance規格との互換性
PTH03050W に関する概要
PTH03050 は、テキサス・インスツルメンツの最小サイズの非絶 縁型パワー・モジュールの 1 つであり、Auto-Track™ を内蔵して います。Auto-Track は、電源投入時および切断時に、モジュール が互いの出力電圧または他の外部電圧をトラッキングすることに より、電源システムでの供給電圧シーケンス機能を簡素化します。
これらのモジュールは小型サイズ(0.87 インチ × 0.5 インチ) で、定格で最大 6 A の出力電流を供給し、スペース、パフォー マンス、および電源投入シーケンス機能が重視されるアプリケー ションにとって理想的な選択肢になります。
この製品は、3.3 V の入力バス電圧から、ハイパフォーマンスの ステップダウン変換を行います。PTH03050W の出力電圧は、 1 個の抵抗を使用して、0.8 V ~ 2.5 V の範囲で任意の電圧に設 定できます。
他の特徴として、on/off 制御機能(インヒビット)、出力電圧調 整(トリム)、出力過電流保護が挙げられます。高い効率を実現 するために、これらのパーツは同期整流型出力段を採用しています。 一方、プリバイアス・ホールドオフ機能により、起動時に出力が電 流をシンク(吸い込み)することはありません。
想定されているアプリケーションは、電気通信、工業用、およ び汎用の回路であり、DSP、マイクロ・プロセッサ、ASIC、または FPGA を使用する低電力の 2 電源電圧(デュアル・ボルテージ) システムも該当します。
パッケージ・オプションには、スルーホール構成と表面実装構 成の両方があります。