PTH05060WAST アクティブ

10A、5V 入力、非絶縁型、調整範囲が広いモジュール

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

PTH05060WAS アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 36 | TIW TRAY
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS いいえ
REACH 影響あり
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SNPB
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-235C-UNLIM/Level-3-260C-168HRS
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 Surface Mount Module (EUY) | 10
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

PTH05060W の特徴

  • Up to 10-A Output Current
  • 5 V, Input Voltage
  • Wide-Output Voltage Adjust (0.8 V to 3.6 V)
  • Efficiencies up to 96%
  • 150 W/in³ Power Density
  • On/Off Inhibit
  • Output Voltage Sense
  • Pre-Bias Startup
  • Margin Up/Down Controls
  • Under-Voltage Lookout
  • Auto-Track™ Sequencing
  • Output Over-Current Protection (Non-Latching, Auto-Reset)
  • Operating Temp: –40 to +85°C
  • DSP Compatible Output Voltages
  • Safety Agency Approvals
       UL1950, CSA 22.2 950, & EN60950 VDE (Pending)
  • Point-of-Load Alliance (POLA) Compatible

PTH05060W に関する概要

The PTH05060 series of non-isolated power modules are small in size but big on performance and flexibility. Their high output current, compact footprint, and industry-leading features offers system designers a versatile module for powering complex multi-processor digital systems.

The series employs double-sided surface mount construction and provides high performance step-down power conversion for up to 10 A of output current from a 5-V input bus voltage. The output voltage of the PTH05060W can be set to any value over the range, 0.8 V to 3.6 V, using a single resistor.

This series includes Auto-Track™ Sequencing. Auto-Track simplifies the task of supply voltage sequencing in a power system by enabling modules to track each other, or any external voltage, during power up and power down.

Other operating features include an on/off inhibit, margin up/down controls, and the ability to start up into an existing output voltage or prebias. To ensure tight load regulation, an output voltage sense is also provided. A non-latching overcurrent trip serves as load fault protection.

Target applications include complex multi-voltage, multi-processor systems that incorporate the industry’s high-speed DSPs, micro-processors and bus drivers.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

PTH05060WAS アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 36 | TIW TRAY
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら