パッケージ情報
パッケージ | ピン数 Surface Mount Module (ECQ) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 35 | TIW TRAY |
PTH05T210W の特徴
- 最大出力電流:30A
- 入力電圧:4.5V~5.5V
- 広い出力電圧調整範囲:0.7V~3.6V
- 高い電力変換効率:96%
- 総合出力電圧変動:± 1.5%
- On/Off制御機能
- 差動出力電圧リモート・センス
- 調整可能な低電圧ロックアウト機能
- 出力過電流保護(ラッチなし、自動復帰)
- 動作温度範囲:-40°C~85°C
- 安全規格:
- UL1950,CSA 22.2 950,EN60950 VDE (認定待ち)
- TurboTransテクノロジ
- 超高速過渡動作対応設計 最大300A/µs
- Auto-Trackシーケンス制御
- マルチ・フェーズのスイッチ・モード・トポロジ
- APPLICATIONS
- 複雑な複数電圧システム
- マイクロプロセッサ
- バス・ドライバ
TurboTrans、Auto-Track、TMS320は、テキサス・インスツルメンツの登録商標です。
PTH05T210W に関する概要
PTH05T210Wは高性能な定格30Aの非絶縁型パワー・モジュー ルであり、マルチ・フェーズ・スイッチ・モード・トポロジを採用 しています。このモジュールは、PTHパワー・モジュール・シリー ズの第2世代を代表する製品であり、フットプリントが小型化さ れ、機能が強化されています。
PTH05T210Wは4.5V~5.5Vの入力電圧範囲で動作し、1個の 抵抗で出力電圧を0.7V~3.6Vの範囲で任意の値に設定できま す。モジュールは両面実装の構造を採用し、小型化とフットプ リントの縮小化を実現しています。パッケージ・オプションに はスルーホール構造および表面実装構造の2種類があり、いず れも鉛(Pb)フリーおよびRoHSに対応しています。
この第2 世代PTH モジュールに備えられた新機能に TurboTransテクノロジがあります(特許出願中)。TurboTrans 機能により、レギュレータの過渡応答を外部から最適化でき、 負荷過渡変動による出力電圧偏差および必要な出力容量を低減 することができます。さらに、超低ESRの出力コンデンサを使 用すると、この機能によって安定性が向上します。
PTH05T210Wにはいろいろな機能が組み込まれています。す なわち、オン/オフ・インヒビット制御、厳格な負荷レギュレー ションを保証する差動リモート出力電圧センス、負荷異常に対 応する出力過電流保護および過熱保護などです。また、プログ ラマブルな低電圧ロックアウト機能により、ターンオン電圧ス レシホールドをカスタマイズできます。さらに、Auto-Track シーケンス制御は、電源システムにおける複数モジュールの出 力が共通の電圧を追跡するようにすることで、それら複数モ ジュールの同時電源投入/遮断を大幅に単純化する機能です。