PTH12010WAZ アクティブ

1.2V ~ 5.5V で 12A、12V 入力、非絶縁型、調整範囲が広いモジュール

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

PTH12010WAZT アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS 非課税
REACH 影響あり
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SNAGCU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 Surface Mount Module (EUJ) | 10
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 25 | TIW TRAY

PTH12010W の特徴

  • Up to 12-A Output Current
  • 12-V Input Voltage
  • Wide-Output Voltage Adjust (1.2 V to 5.5 V)/(0.8 V to 1.8 V)
  • Efficiencies up to 94%
  • 200 W/in3 Power Density
  • On/Off Inhibit
  • Output Voltage Sense
  • Prebias Startup
  • Undervoltage Lockout
  • Auto-Track Sequencing
  • Margin Up/Down Controls
  • Output Overcurrent Protection (Nonlatching, Auto-Reset)
  • Operating Temperature: -40°C to 85°C
  • Safety Agency Approvals: UL/IEC/CSA-22.2 60950-1
  • Point of Load Alliance (POLA™) Compatible
  • APPLICATIONS
    • Complex Multivoltage, Multiprocessor Systems

Auto-Track, TMS320 are trademarks of Texas Instruments.

PTH12010W に関する概要

The PTH12010 series of non-isolated power modules that are small in size but big on performance and flexibility. The high output current, compact footprint, and industry-leading features offers system designers a versatile module for powering complex multi-processor digital systems.

The series employs double-sided surface mount construction and provides high-performance step-down power conversion for up to 12 A of output current. The output voltage of the W-suffix parts can be set to any value over the range, 1.2 V to 5.5 V. The L-suffix devices have an adjustment range of 0.8 V to 1.8 V. The output voltage is set using a single external resistor.

This series includes Auto-Track™ sequencing. Auto-Track simplifies the task of supply voltage sequencing in a power system by enabling modules to track each other, or any external voltage, during power up and power down.

Other operating features include an on/off inhibit, output voltage adjust (trim), margin up/down controls, and the ability to start up into an existing output voltage or prebias. For improved load regulation, an output voltage sense is also provided. A nonlatching overcurrent trip serves as load fault protection.

Target applications include complex multivoltage, multiprocessor systems that incorporate the industry’s high-speed TMS320™ DSP family, microprocessors, and bus drivers.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

PTH12010WAZT アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら