パッケージ情報
パッケージ | ピン数 Surface Mount Module (EUL) | 7 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 20 | TIW TRAY |
PTN78020W の特徴
- 6A出力
- 入力電圧範囲:7V~36V/15V~36V
- 出力電圧可変範囲:2.5V~12.6V/11.85V~22V
- 高効率(最大96%)
- On/Off 制御機能
- 低電圧ロックアウト
- 出力電流制限
- 過熱保護
- 動作温度範囲:–40°C~85°C
- 表面実装パッケージ
- アプリケーション
- 汎用、産業用制御、HVACシステム、テストおよび計 測、医療機器、AC/DCアダプタ、車両、船舶、航 空
PTN78020W に関する概要
PTN78020は、高効率降圧型統合スイッチング・レギュレータ( ISRS)のシリーズであり、産業分野向け高性能パワー・モジュール の進化における第3世代の代表的な製品です。広い入力電圧に 対応しており、12V、24Vまたは28VのDC電力で動作する各種 アプリケーションに適しています。新規設計では、SIP(Single In-line Pin)製品であるPT6620、PT6650、PT6680およびPT6880シ リーズに代わるものと考えてください。PTN78020は前のモデ ルに比べて小さく軽い上に、電気的特性については同等または それ以上の性能を備えています。ケースレスの両面パッケージ は熱特性に優れており、RoHSおよび鉛フリー適合のための TIのロードマップに対応しています。
PTN78020は広い入力電圧で動作可能であり、最大6Aの負荷に 対して、高効率の降圧型電圧変換を実現できます。出力電圧は 、1個の外付け抵抗を使用して設定します。PTN78020Wの出力 電圧は2.5V~12.6Vの範囲、PTN78020Hの出力電圧は11.85V~ 22Vの範囲の任意の値に設定できます。PTN78020Wの出力電圧は 入力から2V以上の降圧が可能で、7Vに対する降圧動作で5Vの 電圧を出力できます。また、PTN78020Hの出力電圧は、入力 から3V以上の降圧が可能で、15Vに対する降圧動作で12Vの電 圧を出力できます。
PTN78020には、低電圧ロックアウト機能、内蔵のon/off制御 機能、出力電流制限機能および過熱保護機能があります。