PTN78060WAST アクティブ

3A、入力範囲の広い調整可能なスイッチング・レギュレータ・モジュール

open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

PTN78060WAS アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 36 | TIW TRAY
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS いいえ
REACH 影響あり
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SNPB
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-235C-UNLIM/Level-3-260C-168HRS
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 Surface Mount Module (EUY) | 7
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

PTN78060W の特徴

  • 3-A Output Current
  • Wide-Input Voltage (7 V to 36 V) / (15 V to 36 V)
  • Wide-Output Voltage Adjust (2.5 V to 12.6 V) / (11.85 V to 22 V)
  • High Efficiency (Up to 96%)
  • On/Off Inhibit
  • Under-Voltage Lockout
  • Output Current Limit
  • Overtemperature Shutdown
  • Operating Temperature: -40°C to 85°C
  • Surface Mount Package Available
  • APPLICATIONS
    • General-Purpose, Industrial Controls, HVAC Systems
    • Test and Measurement, Medical Instrumentation
    • AC/DC Adaptors, Vehicles, Marine, and Avionics

PTN78060W に関する概要

The PTN78060 is a series of high-efficiency, step-down integrated switching regulators (ISR), that represent the third generation in the evolution of the popular (PT)78ST200, 78ST300, (PT)78HT200, and 78HT300 series of products. In new designs, the PTN78060 series may also be considered in place of the PT6200, PT6210, and PT6300 series of single in-line pin (SIP) products. In all cases, the PTN78060 has either similar or improved electrical performance characteristics. The caseless, double-sided package has excellent thermal characteristics, and is compatible with TI's roadmap for RoHS and lead-free compliance.

Operating from a wide-input voltage range, the PTN78060 provides high-efficiency, step-down voltage conversion for loads of up to 3 A. The output voltage can be set to any value over a wide adjustment range using a single external resistor. The PTN78060W may be set to any value within the range, 2.5 V to 12.6 V, and the PTN78060H from 11.85 V to 22 V. The output voltage of the PTN78060W can be as little as 2 V lower than the input, allowing operation down to 7 V, with an output voltage of 5 V. The output voltage of the PTN78060H can be as little as 3 V lower than the input, allowing operation down to 15 V, with an output voltage of 12 V.

The PTN78060 has undervoltage lockout, an integral on/off inhibit, and includes an output current limit and overtemperature protection. It is well suited to a wide variety of general-purpose applications that operate off 12-V, 24-V, or 28-V DC power.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

PTN78060WAS アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 36 | TIW TRAY
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら