パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBZ) | 3 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
REF1112 の特徴
- 小型パッケージ: SOT23-3
- 固定逆方向降伏電圧: 1.25V
- 主な仕様
- 出力電圧許容誤差: ±0.2% (最大値)
- 低出力ノイズ(0.1Hz~10Hz): 25µVpp (標準値)
- 温度範囲: -40℃~+125℃
- 動作電流範囲: 1.2µA~5mA
- 0℃~+70℃での低温度係数: 30ppm/℃(最大値)
- -40℃~+85℃での低温度係数: 50ppm/℃(最大値)
REF1112 に関する概要
REF1112は、省電力・省スペース・アプリケーション向けに設計された2端子シャント型基準電圧です。SOT23-3パッケージで動作電流1µAを達成しており、現在REF1004やLT1004といった大型パッケージの基準電圧を使用している設計で、性能の向上と消費電力の削減を実現します。REF1112は-40℃~+85℃で仕様が規定され、-40℃~+125℃まで動作が拡張されています。
OPA349およびTLV240x低消費電力オペアンプ、TLV349xマイクロパワー電圧コンパレータなど、テキサス・インスツルメンツの他の1µA部品との組み合わせに適しています。