TIDA-01063
PCB Rogowski コイル センサを使用する高精度 AC 電流測定のリファレンス デザイン
TIDA-01063
概要
TIDA-01063 は、PCB ロゴスキー コイル センサを使用した電流センサのリファレンス デザインであり、非常に低いシステム BOM コストで、広い測定範囲にわたって非常に優れた直線性を実現します。PCB ロゴスキー センサは、20MHz という非常に高い帯域幅と 50ns という高速なセトリング タイムを備えているため、絶縁型電流測定に適しています。INA188 の自動ゼロ化、12nV/√Hz のノイズ密度により、1000A のフル スケール電流で 12 ビットのシステム解像度を実現するのに適しています。シンプルな IIR デジタル統合アルゴリズムとスケーラブルなサンプリング レートを使用することで、より優れた振幅と位相応答を実現できます。
特長
- 0.058%の非線形性 (最小二乗法による最適直線)
- 20MHz の非常に広いセンサ帯域幅
- 誤差 0.2% の非校正精度
- 理論上のセトリング タイムは 50ns
- コア飽和なし
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRM36.PDF (81 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
開発の開始
計算ツール
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcc93 or www.ti.com/lit/xx/tidcc93/tidcc93.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCC93. Please update any bookmarks accordingly.
設計ツール
This GUI enables customizable PCB Rogowski coils (di/dt sensor). Features: optimized radii, max current calculation, 3d visualization, sensitivity, resonance, and adjustable PCB parameters. The coil can be exported for simulation or manufacturing.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | High Accuracy AC Current Measurement Using PCB Rogowski Coil Sensor Design Guide (Rev. A) | 2016/07/05 |