REF5020AID

アクティブ

低ノイズ、超低ドリフト、広い入力電圧範囲 (VIN)、高精度の電圧リファレンス | D | 8 | -40 to 125

次の製品と同じ: REF5020AID.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

REF5020AIDR アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE

REF50 の特徴

  • 低温度ドリフト (最大値):
    • 拡張グレード (新規):2.5ppm/°C
    • 高グレード:3ppm/°C
    • 標準グレード:8ppm/°C
  • 高精度 (最大値):
    • 拡張グレード:0.025%
    • 高グレード:0.05%
    • 標準グレード:0.1%
  • 低ノイズ:
    • 拡張グレード:0.5µVPP/V
    • 高 / 標準グレード:3µVPP/V
  • 優れた長期安定性:
    • 最初の 1000 時間後に 22ppm (SOIC-8)
    • 最初の 1000 時間後に 50ppm (VSSOP-8)
  • 広い入力電圧範囲に対応:
    • 拡張グレード:42V
    • 高 / 標準グレード:18V
  • 大きな出力電流:±10mA
  • 温度範囲:–40°C ~ 125°C

REF50 に関する概要

REF50xx は、低ノイズ、低ドリフト、非常に高精度の電圧リファレンスのファミリです。これらのリファレンス電圧は、シンク電流とソース電流の両方に対応でき、優れたラインおよびロード レギュレーションを備えています。

独自の設計手法により、優れた温度ドリフト (2.5ppm/℃) と高精度 (0.025%) を実現しています。これらの機能と超低フリッカー ノイズ (0.5µVPP/V) の組み合わせにより、REF50xx ファミリは高精度のデータ アクイジション システムでの使用に最適です。REF50 ファミリは、拡張グレード (REF50xxEI)、高グレード (REF50xxI)、標準グレード (REF50xxAI) の各製品を提供しています。このリファレンス電圧は、8 ピンの SOIC および VSSOP パッケージで供給され、-40℃~125℃で動作が規定されています。

各種グレード間の詳細な比較については、 を参照してください。

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

REF5020AIDR アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら