6-pin (DCQ) package image

REG103GA-5 アクティブ

パワー・グッドとイネーブル搭載、500mA、15V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

次の製品と同じ: REG103GA-5G4 この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

REG103GA-5/2K5 アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-223 (DCQ) | 6
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 78 | TUBE

REG103 の特徴

  • NEW DMOS TOPOLOGY:
    Ultra Low Dropout Voltage:
    115mV Typ at 500mA and 3.3V Output
    Output Capacitor NOT Required for Stability
  • FAST TRANSIENT RESPONSE
  • VERY LOW NOISE: 33µVrms
  • HIGH ACCURACY: ±2% max
  • HIGH EFFICIENCY:
    IGND = 1mA at IOUT = 500mA
    Not Enabled: IGND = 0.5µA
  • 2.5V, 2.7V, 3.0V, 3.3V, 5.0V, AND ADJUSTABLE OUTPUT VERSIONS
  • FOLDBACK CURRENT LIMIT
  • THERMAL PROTECTION
  • OUTPUT VOLTAGE ERROR INDICATOR(1)
  • SMALL SURFACE-MOUNT PACKAGES: SOT223-5, DDPAK-5, SO-8
  • APPLICATIONS
    • PORTABLE COMMUNICATION DEVICES
    • BATTERY-POWERED EQUIPMENT
    • PERSONAL DIGITAL ASSISTANTS
    • MODEMS
    • BAR-CODE SCANNERS
    • BACKUP POWER SUPPLIES

All trademarks are the property of their respective owners.

REG103 に関する概要

The REG103 is a family of low-noise, low-dropout, linear regulators with low ground pin current. Its new DMOS topology provides significant improvement over previous designs, including low-dropout voltage (only 115mV typ at full load), and better transient performance. In addition, no output capacitor is required for stability, unlike conventional low-dropout regulators that are difficult to compensate and require expensive low ESR capacitors greater than 1µF.

Typical ground pin current is only 1mA (at IOUT = 500mA) and drops to 0.5µA in not enabled mode. Unlike regulators with PNP pass devices, quiescent current remains relatively constant over load variations and under dropout conditions. The REG103 has very low output noise (typically 33µVrms for VOUT = 3.3V with CNR = 0.01µF), making it ideal for use in portable communications equipment. On-chip trimming results in high output voltage accuracy. Accuracy is maintained over temperature, line, and load variations. Key parameters are tested over the specified temperature range (–40°C to +85°C).

The SO-8 version of the REG103 has an ERROR\ pin that provides a power good flag, indicating the regulator is in regulation. The REG103 is well protected—internal circuitry provides a current limit that protects the load from damage. Thermal protection circuitry keeps the chip from being damaged by excessive temperature. In addition to the SO-8 package, the REG103 is also available in the DDPAK and the SOT223-5.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

REG103GA-5/2K5 アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら