3-pin (KTT) package image

REG1117FA-2.5/500 アクティブ

-40℃ ~ 125℃、1A、15V、リニア電圧レギュレータ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TO-263 (KTT) | 3
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 500 | LARGE T&R

REG1117A の特徴

  • FIXED AND ADJUSTABLE VERSIONS
  • 2.85V MODEL FOR SCSI-2 ACTIVE TERMINATION
  • OUTPUT CURRENT:
         REG1117: 800mA max
         REG1117A: 1A max
  • OUTPUT TOLERANCE: ±1% max
  • DROPOUT VOLTAGE:
         REG1117: 1.2V max at IO = 800mA
         REG1117A: 1.3V max at IO = 1A
  • INTERNAL CURRENT LIMIT
  • THERMAL OVERLOAD PROTECTION
  • SOT-223 AND DDPAK SURFACE-MOUNT PACKAGES
  • APPLICATIONS
    • SCSI-2 ACTIVE TERMINATION
    • HAND-HELD DATA COLLECTION DEVICES
    • HIGH EFFICIENCY LINEAR REGULATORS
    • BATTERY POWERED INSTRUMENTATION
    • BATTERY MANAGEMENT CIRCUITS FOR NOTEBOOK AND PALMTOP PCs
    • CORE VOLTAGE SUPPLY: FPGA, PLD, DSP, CPU

All trademarks are the property of their respective owners.

REG1117A に関する概要

The REG1117 is a family of easy-to-use three-terminal voltage regulators. The family includes a variety of fixed-and adjustable-voltage versions, two currents (800mA and 1A) and two package types (SOT-223 and DDPAK). See the chart below for available options.

Output voltage of the adjustable versions is set with two external resistors. The REG1117 low dropout voltage allows its use with as little as 1V input-output voltage differential.

Laser trimming assures excellent output voltage accuracy without adjustment. An NPN output stage allows output stage drive to contribute to the load current for maximum efficiency.

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら