パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 16 |
動作温度範囲 (℃) 0 to 70 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
SG3524 の特徴
- 完全なパルス幅変調 (PWM) 電力制御回路
- シングルエンドまたはプッシュプル・アプリケーション用の不確定出力
- スタンバイ電流:8mA (標準値)
SG3524 に関する概要
SG2524 および SG3524 デバイスには、レギュレーション電源、インバータ、またはスイッチング・レギュレータをシングル・チップ上に構築するために必要なすべての機能が組み込まれています。また、ハイパワー出力アプリケーションの制御素子としても使用できます。SG2524 および SG3524 は、固定周波数のパルス幅変調 (PWM) 手法を採用した、いずれかの極性のスイッチング・レギュレータ、トランス結合型 DC/DC コンバータ、トランスレス電圧ダブラ、および極性コンバータ・アプリケーション用に設計されています。相補出力により、シングルエンドまたはプッシュプルのアプリケーションに対応します。各デバイスには、オンチップ・レギュレータ、エラー・アンプ、プログラマブル発振器、パルス・ステアリング・フリップ・フロップ、2つの不確定パス・トランジスタ、高ゲイン・コンパレータ、電流制限およびシャットダウン回路が搭載されています。