パッケージ情報
パッケージ | ピン数 CFP (W) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -55 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 25 | TUBE |
SN54AHCT02 の特徴
- 動作範囲:4.5V~5.5V
- 低消費電力、ICC の最大値 10µA
- 5V で ±8mA の出力駆動能力
- 入力は TTL 電圧互換
- JESD 17 準拠で250mA 超のラッチアップ性能
SN54AHCT02 に関する概要
これらのデバイスには 4 つの独立した 2 入力 NOR ゲートが内蔵されており、ブール関数 Y =A×Bまたは Y =A + Bを正論理で実行します。