パッケージ情報
パッケージ | ピン数 CDIP (J) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -55 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 25 | TUBE |
SN54HC20-SP の特徴
- バッファ付き入力
- 広い動作電圧範囲:2V~6V
- 広い動作温度範囲: -40℃~+85℃
- 最大 10 個の LSTTL 負荷ファンアウトに対応
- LSTTL ロジック IC に比べて消費電力を大幅削減
SN54HC20-SP に関する概要
このデバイスには、2 つの独立した 4 入力 NAND ゲートが内蔵されています。各ゲートはブール関数 Y = A ● B ● C ● D を正論理で実行します。