パッケージ情報
パッケージ | ピン数 CFP (W) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -55 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 25 | TUBE |
SN54LS266 の特徴
- Can Be Used as a 4-Bit Digital Comparator
- Input Clamping Diodes Simplify System Design
- Fully Compatible with Most TTL Circuits
SN54LS266 に関する概要
The 'LS266 is comprised of four independent 2-input exclusive-NOR gates with open-collector outputs. The open-collector outputs permit tying outputs together for multiple-bit comparisons.