パッケージ情報
パッケージ | ピン数 CDIP (JG) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -55 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 50 | TUBE |
SN55LBC176 の特徴
- 双方向トランシーバ
- ANSI 規格 TIA/EIA−485−A と ISO 8482:1987(E) の要件を満たす、 または上回る性能
- 高速、低消費電力の LinBiCMOS™ 回路
- シリアルとパラレルの両方のアプリケーションでの 高速動作に対応
- 低スキュー
- ノイズの多い環境の長いバスラインでの マルチポイントの伝送用に設計
- 非常に小さいディスエーブル時消費電流 ... 200µA 以下
- 広い正および負の入力 / 出力 バス電圧範囲
- サーマル・シャットダウン保護
- ドライバの正および負 電流制限
- 開路フェイルセーフ・レシーバ設計
- レシーバ入力感度 ...±200mV 以内
- レシーバ入力ヒステリシス ...50mV (標準値)
- 5V 単一電源で動作
- グリッチ・フリーのパワーアップ / パワーダウン 保護機能
- Q 温度仕様、車載用として提供 HighRel 車載用アプリケーション 構成制御 / 印刷サポート 車載規格に基づく認定
SN55LBC176 に関する概要
これらのトランシーバは、このデータシートの動作条件と特性のセクションに規定された範囲内で、ANSI 規格 TIA/EIA−485 (RS-485) および ISO 8482 アプリケーションに適しています。ミリタリー温度範囲全体では、TIA/EIA−485−A と ISO 8482:1987 (E) に含まれる一部の制限は満たされておらず、またはテストされていません。
動作温度範囲は、SN55LBC176 が -55℃~125℃、SN65LBC176 が -40℃~85℃、SN65LBC176Q が -40℃~125℃、SN75LBC176 が 0℃~70℃です。