パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HTQFP (PAP) | 64 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 105 |
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | LARGE T&R |
SN65DSI83-Q1 の特徴
- 車載アプリケーションに対応
- 下記内容でAEC-Q100認定済み:
- デバイス温度グレード2: 動作時周囲温度–40℃~+105℃
- デバイスHBM ESD分類レベル3A
- デバイスCDM ESD分類レベルC6
- MIPI® D-PHYバージョン1.00.00物理レイヤ・フロントエンドおよびDisplay Serial Interface (DSI)バージョン1.02.00を実装
- シングル・チャネルDSIレシーバは、チャネルごとに1、2、3、4本のD-PHYデータ・レーンとして構成でき、レーンごとに最高1Gbpsで動作
- 18bppおよび24bppのDSIビデオ・パケットをRGB666およびRGB888フォーマットでサポート
- 最大解像度: 60fps WUXGA 1920×1200、18bppおよび24bppカラー(低ブランキング)。60fps、1366×768/1280×800 (18bppおよび24bpp)のディスプレイにも適切
- シングル・リンクLVDS用出力
- シングル・チャネルDSIからシングル・リンクLVDSへの動作モードをサポート
- LVDS出力クロック範囲: 25MHz~154MHz
- LVDSピクセル・クロックはフリーランニングの連続D-PHYクロックまたは外部リファレンス・クロック(REFCLK)により供給
- 1.8VのメインVCC電源
- 低消費電力機能として、SHUTDOWNモード、低減LVDS出力電圧スイング、同相、MIPI超低消費電力状態(ULPS)をサポート
- PCB配線を簡素化するため、LVDSチャネルSWAPおよびLVDS PIN順序の反転機能を搭載
- 64ピンの10mm×10mm HTQFP (PAP) PowerPAD™ ICパッケージで供給
SN65DSI83-Q1 に関する概要
SN65DSI83-Q1 DSI-to-LVDSブリッジは、シングル・チャネルのMIPI
D-PHYレシーバ・フロントエンド構成で、チャネルごとに4つのレーンがあり、それぞれ1Gbpsで動作し、最大入力帯域幅は4Gbpsです。このブリッジはMIPI DSI 18bpp
RGB666および24bpp
RGB888パケットをデコードし、フォーマットされたビデオ・データストリームを、25MHz~154MHzのピクセル・クロックで動作するLVDS出力に変換して、リンクごとに4つのデータ・レーンを持つシングル・リンクLVDSを提供します。
SN65DSI83-Q1デバイスは、最高でWUXGA 1920×1200、毎秒60フレーム、24bppを、低ブランキングでサポートします。SN65DSI83-Q1デバイスは、毎秒60フレームの1366×768/1280×800、18bppおよび24bppのアプリケーションにも適しています。DSIとLVDSのインターフェイス間のデータ・ストリーム・ミスマッチに適応するため、部分的なライン・バッファが実装されています。
SN65DSI83-Q1デバイスは、小型の外形の10mm×10mm、0.5mmピッチのHTQFPパッケージに搭載され、-40℃~+105℃の温度範囲で動作します。