パッケージ情報
パッケージ | ピン数 NFBGA (ZXH) | 64 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
SN65DSI84 の特徴
- MIPI® D-PHYバージョン1.00.00物理レイヤ・フロントエンドおよびDisplay Serial Interface (DSI)バージョン1.02.00を実装
- シングル・チャネルDSIレシーバは、チャネルごとに1、2、3、4本のD-PHYデータ・レーンとして構成でき、レーンごとに最高1Gbpsで動作
- 18bppおよび24bppのDSIビデオ・パケットをRGB666およびRGB888フォーマットでサポート
- WUXGA 1920×1200解像度(60fps、18bppおよび24bppカラー)、および1366×768解像度(60fps、18bppおよび24bpp)に適切
- FlatLink™出力をシングル・リンクおよびデュアル・リンクLVDS用に構成可能
- シングル・チャネルDSIからデュアル・リンクLVDSへの動作モードをサポート
- デュアル・リンクまたはシングル・リンク・モードでのLVDS出力クロック範囲: 25MHz~154MHz
- LVDSピクセル・クロックはフリーランニングの連続D-PHYクロックまたは外部リファレンス・クロック(REFCLK)により供給可能
- 1.8VのメインVCC電源
- 低消費電力機能として、SHUTDOWNモード、低減LVDS出力電圧スイング、同相、MIPI超低消費電力状態(ULPS)をサポート
- PCB配線を簡素化するため、LVDSチャネルSWAPおよびLVDS PIN順序の反転機能を搭載
- ESD定格±2kV (HBM)
- 64ピン、5mm×5mmのBGA (ZQE)パッケージ
- 温度範囲: -40℃~85℃
SN65DSI84 に関する概要
DSIからFlatLink™へのブリッジであるSN65DSI84は、シングル・チャネルのMIPI® D-PHYレシーバ・フロントエンド構成で、チャネルごとに4レーンがあり、それぞれ1Gbpsで動作し、最大入力帯域幅は4Gbpsです。このブリッジはMIPI® DSI 18bpp RGB666および24bpp RGB888パケットをデコードし、フォーマットされたビデオ・データ・ストリームを、25MHz~154MHzのピクセル・クロックで動作するFlatLink™互換のLVDS出力に変換して、リンクごとに4つのデータ・レーンを持つデュアル・リンクLVDS、またはシングル・リンクLVDSインターフェイスを提供します。
SN65DSI84デバイスは、WUXGA 1920×1200、毎秒60フレーム、最大24ビット/ピクセルに最適です。DSIとLVDSのインターフェイス間のデータ・ストリーム・ミスマッチに適応するため、部分的なライン・バッファが実装されています。
SN65DSI84デバイスは産業用準拠のインターフェイス・テクノロジで設計されており、広範なマイクロプロセッサと互換性があり、低スイングLVDS出力や、MIPI®定義の超低消費電力状態(ULPS)サポートなど、多様な電力管理機能が設計に組み入れられています。
SN65DSI84は外形の小さな5mm×5mm、0.5mmピッチのBGAパッケージに実装されており、-40℃~85℃の温度範囲で動作します。