8-pin (D) package image

SN65HVD1474D アクティブ

16kV IEC ESD 対応、20Mbps のデータ・レート、イネーブルなし、3.3V、全二重 RS-485

open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

SN65HVD1474DR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE

SN65HVD1474 の特徴

  • 1/8 単位負荷のオプションを提供
    • バス上に最大 256 個のノード
  • バス I/O 保護
    • ±30kV を超える HBM 保護
    • ±16kV を超える IEC61000-4-2 接触放電
    • ±4kV を超える IEC61000-4-4 高速過渡バースト
  • 拡張産業用温度範囲:
    -40°C~125°C
  • レシーバの大きなヒステリシス (70mV) によるノイズ除去
  • 低消費電力
    • 動作中の静止電流 1.1mA 未満
    • 低いスタンバイ時消費電流:標準値 10nA、
      最大値 5µA 未満
  • 電源オンおよび電源オフ時のグリッチ・フリー保護でホットプラグ・アプリケーションに対応
  • 5V 許容のロジック入力、3.3V または 5V のコントローラと互換
  • 信号速度オプション:
    400kbps (1470、1471)、20Mbps (1473、1474)、50Mbps (1476、1477) に最適化

SN65HVD1474 に関する概要

SN65HVD147x ファミリの全二重トランシーバは RS-485 ポートフォリオでも最高の ESD 保護を備え、±16kV の IEC61000-4-2 接触放電および ±30kV を超える HBM ESD 保護を実現しています。これらの RS-485 トランシーバには堅牢な 3.3V ドライバおよびレシーバが搭載されており、標準の SOIC パッケージに加えて、占有面積の小さい MSOP パッケージでも提供しています。SN65HVD147x デバイスの大きなレシーバ・ヒステリシスは伝導差動ノイズに対する耐性を実現し、その広い温度範囲は過酷な動作環境での高い信頼性を可能にします。

これらの各デバイスは、差動ドライバと差動レシーバを組み合わせたもので、3.3V 単一電源で動作します。各ドライバおよびレシーバは、全二重バス通信設計用に、独立した入力および出力ピンを備えています。これらのデバイスはいずれも同相電圧範囲が広いため、長いケーブルを使用するマルチポイント・アプリケーションに適しています。

SN65HVD1471、SN65HVD1474、SN65HVD1477 デバイスは、外部イネーブル・ピンなしで完全にイネーブルになります。

SN65HVD1470、SN65HVD1473、SN65HVD1476 デバイスには、アクティブ HIGH のドライバ・イネーブルと、アクティブ LOW のレシーバ・イネーブルを備えています。ドライバとレシーバの両方をディセーブルにすると、5µA 未満の低いスタンバイ電流が得られます。

これらのデバイスは、–40°C~125°Cで動作が規定されています。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

SN65HVD1474DR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら