8-pin (D) package image

SN65HVD251QDRQ1 アクティブ

オートモーティブ・カタログ、CAN トランシーバ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Automotive
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R

SN65HVD251-Q1 の特徴

  • Qualified for Automotive Applications
  • Drop-In Improved Replacement for the PCA82C250 and PCA82C251
  • Bus-Fault Protection of ±36 V
  • Meets or Exceeds ISO 11898
  • Signaling Rates(1) up to 1 Mbps
  • High Input Impedance Allows up to 120 SN65HVD251 Nodes on a Bus
  • Bus Pins ESD Protection Exceeds 9 kV (HBM)
  • Unpowered Node Does Not Disturb the Bus
  • Low-Current Standby Mode: 200 µA Typical
  • Thermal Shutdown Protection
  • Glitch-Free Power-Up and Power-Down Bus Protection for Hot Plugging
  • DeviceNet™ Vendor ID #806
  • APPLICATIONS
    • CAN Data Buses
    • Industrial Automation
      • DeviceNet Data Buses
      • Smart Distributed Systems (SDS™)
    • SAE J1939 Standard Data Bus Interface
    • NMEA 2000 Standard Data Bus Interface
    • ISO 11783 Standard Data Bus Interface

(1) The signaling rate of a line is the number of voltage transitions that are made per second expressed in bps (bits per second).

All trademarks are the property of their respective owners.

SN65HVD251-Q1 に関する概要

The SN65HVD251 is intended for use in applications employing the Controller Area Network (CAN) serial communication physical layer in accordance with the ISO 11898 Standard. The SN65HVD251 provides differential transmit capability to the bus and differential receive capability to a CAN controller at speeds up to 1 megabit per second (Mbps).

Designed for operation in harsh environments, the device features crosswire, overvoltage, and loss of ground protection to ±36 V. Also featured are overtemperature protection as well as -7-V to 12-V common-mode range, and tolerance to transients of ±200 V. The transceiver interfaces the single-ended CAN controller with the differential CAN bus found in industrial, building automation, and automotive applications.

Rs, pin 8, selects one of three different modes of operation: high-speed, slope control, or low-power mode. The high-speed mode of operation is selected by connecting pin 8 to ground, allowing the transmitter output transistors to switch as fast as possible with no limitation on the rise and fall slope. The rise and fall slope can be adjusted by connecting a resistor to ground at pin 8; the slope is proportional to the pin's output current. Slope control with an external resistor value of 10 k gives ~2 V/µs slew rate.

If a high logic level is applied to the Rs pin 8, the device enters a low-current standby mode where the driver is switched off and the receiver remains active. The local protocol controller returns the device to the normal mode when it transmits to the bus.

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら