パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSSOP (DGS) | 10 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 80 | TUBE |
SN65HVD3080E の特徴
- 低静止時電力
- 375µA (標準値) のイネーブル・モード
- 2nA (標準値) のシャットダウン・モード
- 小型 MSOP パッケージ
- 1/8 ユニット負荷 (バスごとに最大 256 ノード)
- 16kV バス・ピンは ESD 保護、すべてのピンは 6kV
- フェイル・セーフ・レシーバ (バス開放、短絡、アイドル)
- TIA/EIA-485A 標準に準拠
- RS-422 互換
- グリッチのない電源オン、電源オフ動作
SN65HVD3080E に関する概要
これらの各デバイスは、全二重 RS-485 または RS-422 データ・バス・ネットワーク用に設計された平衡型ドライバおよびレシーバです。5V の電源供給により、TIA/EIA-485A 標準に完全準拠しています。
これらのデバイスは、バス出力遷移時間が制御されており、200kbps~20Mbps の信号速度に適しています。
これらのデバイスは、1mA 未満 (標準値、負荷を除く) の非常に小さな電源電流で動作するよう設計されています。非アクティブなシャットダウン・モードでは電源電流は数ナノアンペアまで低下するため、これらのデバイスは消費電力の制約が厳しいアプリケーションに適しています。
これらのデバイスは幅広い同相モード範囲と高 ESD 保護レベルを備えているため、モーション・コントローラ、電気インバータ、産業用ネットワーク、ノイズ耐性が重要となるケーブル接続シャーシの相互接続などの要求の厳しいアプリケーションに適しています。
これらのデバイスは、-40℃~85℃の温度範囲で動作するように規定されています