パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 50 | TUBE |
SN65HVD53 の特徴
- 1/8 ユニット負荷オプションが使用可能 (バス上に最大 256 ノード)
- 15kV HBM を超えるバス・ピンの ESD 保護
- 1Mbps、5Mbps、25Mbps の信号速度 (1) に対応する、 ドライバ出力遷移時間オプション
- 1µA 未満の低電流スタンバイ・モード
- グリッチの発生しないパワーアップ / パワーダウン・バス I/O
- バス・アイドル、オープン、短絡回路のフェイルセーフ
- RS-422 および RS485 ネットワーク用に設計
- 3.3V デバイスが利用可能、SN65HVD30-35 (1)
(1)ラインの信号速度は 1 秒当たりの電圧遷移の回数であり、単位は bps (ビット / 秒) で表記されます。
SN65HVD53 に関する概要
SN65HVD5X デバイスは、5V 電源で動作する 3 ステート差動ライン・ドライバおよび差動入力ライン・レシーバです。各ドライバおよびレシーバは、全二重バス通信設計用に、独立した入力および出力ピンを備えています。これらのデバイスは、平衡伝送ラインと、ANSI TIA/EIA-485A、TIA/EIA-422-B、ITU-T v.11、ISO 8482:1993 標準に準拠したデバイスとの相互運用を目的として設計されています。
SN65HVD50、SN65HVD51、SN65HVD52 デバイスは、外部イネーブル・ピンなしで完全にイネーブルになります。
SN65HVD53、SN65HVD54、SN65HVD55 デバイスは、アクティブ High のドライバ・イネーブルと、アクティブ Low のレシーバ・イネーブルを備えています。ドライバとレシーバの両方をディセーブルにすると、1µA 未満の低いスタンバイ電流が得られます。
これらのデバイスはすべて、-40℃~85℃での動作が規定されています。
SN65HVD5x の高い出力機能により、標準的な RS-485 ドライバよりもノイズ・マージンが大きくなります。ノイズ・マージンが大きくなることにより、長いケーブルや過酷なノイズ環境でもアプリケーションを利用できます。