パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (DW) | 20 |
動作温度範囲 (℃) -55 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
SN65LBC174A-EP の特徴
- VID V62/07611
- TIA/EIA-485、TIA/EIA-422、ISO 8482 アプリケーション用に設計
- 最大 30Mbps の信号速度 (1)
- 伝搬遅延時間:11ns 未満
- 低いスタンバイ時消費電力:1.5mA 以下
- ドライバの正および負の電流制限
- 活線挿抜アプリケーションでパワーアップ/パワーダウン時のグリッチなし
- サーマル・シャットダウン保護機能
- SN75174、MC3487、DS96174、LTC487、MAX3042 と互換の業界標準ピン配置
- 防衛、航空宇宙、および医療アプリケーションをサポート
- 管理されたベースライン
- 単一のアセンブリ/テスト施設
- 単一の製造施設
- 軍用温度範囲 (-55°C~125°C) で利用可能
- 長い製品ライフ・サイクル
- 製品変更通知期間の延長
- 製品のトレーサビリティ
(1)ラインの信号レートとは、1 秒あたりの電圧遷移回数を bps (ビット/秒) 単位で表したものです。
SN65LBC174A-EP に関する概要
SN65LBC174A-EP は TRI-STATE 出力付きクワッド差動ライン・レシーバであり、TIA/EIA-485 (RS-485)、TIA/EIA-422 (RS-422)、ISO 8482 アプリケーション用に設計されています。
このデバイスは、最大 30Mbps の信号レートでの平衡マルチポイント・バス伝送用に最適化されています。伝送媒体にはプリント基板のトレース、バックプレーン、ケーブルを使用できます。データ転送の最高速度および最大距離は、メディアの減衰特性と周囲からのノイズに依存します。
各ドライバは電流制限およびサーマル・シャットダウン回路を備えているため、ノイズの多い環境の高速マルチポイント・アプリケーションに適しています。このデバイスは LinBiCMOS™技術を採用して設計されているため、低消費電力で堅牢性の高いソリューションを簡単に構築できます。
2 つのイネーブル (EN) 入力を備えているため、ドライバを対にしてイネーブルできます。また、2 つのイネーブル入力を外部で接続することで、4 つのドライバ全部を 1 つの信号でイネーブル制御することもできます。ディセーブルまたは電源オフ時には、ドライバの出力はバスに対して高インピーダンスになるため、システムの負荷を低減できます。
SN65LBC174A-EP は、–55℃~125℃の温度範囲で動作が規定されています。