SN65LBC184D image

SN65LBC184D 最終購入段階

過渡電圧抑制 (TVS) 機能搭載、RS-485 トランシーバ

次の製品と同じ: SN65LBC184DG4 この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

SN65LBC184DR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE

SN65LBC184 の特徴

  • Integrated Transient Voltage Suppression
  • ESD Protection for Bus Terminals Exceeds:
    ±30 kV IEC 61000-4-2, Contact Discharge
    ±15 kV IEC 61000-4-2, Air-Gap Discharge
    ±15 kV EIA/JEDEC Human Body Model
  • Circuit Damage Protection of 400-W Peak
    (Typical) Per IEC 61000-4-5
  • Controlled Driver Output-Voltage Slew Rates
    Allow Longer Cable Stub Lengths
  • 250-kbps in Electrically Noisy Environments
  • Open-Circuit Fail-Safe Receiver Design
  • 1/4 Unit Load Allows for 128 Devices Connected
    on Bus
  • Thermal Shutdown Protection
  • Power-Up and Power-Down Glitch Protection
  • Each Transceiver Meets or Exceeds the
    Requirements of TIA/EIA-485 (RS-485) and
    ISO/IEC 8482:1993(E) Standards
  • Low Disabled Supply Current 300 µA Maximum
  • Pin Compatible With SN75176

SN65LBC184 に関する概要

The SN75LBC184 and SN65LBC184 devices are differential data line transceivers in the trade-standard footprint of the SN75176 with built-in protection against high-energy noise transients. This feature provides a substantial increase in reliability for better immunity to noise transients coupled to the data cable over most existing devices. Use of these circuits provides a reliable low-cost direct-coupled (with no isolation transformer) data line interface without requiring any external components.

The SN75LBC184 and SN65LBC184 can withstand overvoltage transients of 400-W peak (typical). The conventional combination wave called out in IEC 61000-4-5 simulates the overvoltage transient and models a unidirectional surge caused by overvoltages from switching and secondary lightning transients.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

SN65LBC184DR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら