ホーム インターフェイス LVDS、M-LVDS、PECL の各 IC

SN65LVDS3487

アクティブ

製品詳細

Function Driver Protocols LVDS Number of transmitters 4 Number of receivers 0 Signaling rate (Mbps) 400 Input signal LVTTL Output signal LVDS Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Function Driver Protocols LVDS Number of transmitters 4 Number of receivers 0 Signaling rate (Mbps) 400 Input signal LVTTL Output signal LVDS Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
SOIC (D) 16 59.4 mm² (9.9 mm × 6 mm)
  • ANSI TIA/EIA-644 標準の要件を満たす、または超える性能
  • 低電圧差動信号処理で、標準出力電圧は 350mV、負荷は 100Ω です
  • 出力電圧の立ち上がり / 立ち下がり時間の標準値は 500ps (400Mbps) です
  • 伝搬遅延時間の標準値は 1.7ns です
  • 単一の 3.3V 電源で動作
  • ドライバごとに 200MHz で標準 25mW の消費電力
  • ディセーブル時、または V CC = 0 の場合、ドライバは高インピーダンス
  • 8kV を超えるバス端子 ESD 保護
  • 低電圧 TTL (LVTTL) ロジック入力レベル
  • AM26LS31、MC3487、および µA9638 とピン互換
  • 冗長性を必要とする宇宙および高信頼性アプリケーション用のコールド・スペアリング
  • ANSI TIA/EIA-644 標準の要件を満たす、または超える性能
  • 低電圧差動信号処理で、標準出力電圧は 350mV、負荷は 100Ω です
  • 出力電圧の立ち上がり / 立ち下がり時間の標準値は 500ps (400Mbps) です
  • 伝搬遅延時間の標準値は 1.7ns です
  • 単一の 3.3V 電源で動作
  • ドライバごとに 200MHz で標準 25mW の消費電力
  • ディセーブル時、または V CC = 0 の場合、ドライバは高インピーダンス
  • 8kV を超えるバス端子 ESD 保護
  • 低電圧 TTL (LVTTL) ロジック入力レベル
  • AM26LS31、MC3487、および µA9638 とピン互換
  • 冗長性を必要とする宇宙および高信頼性アプリケーション用のコールド・スペアリング

SN55LVDS31、SN65LVDS31、SN65LVDS3487、SN65LVDS9638 デバイスは差動ライン・ドライバで、低電圧差動信号 (LVDS) の電気的特性を実装しています。この信号方式により、出力電圧レベルが 5V の差動標準レベル (TIA/EIA-422B など) まで低下することで、消費電力が低減し、スイッチング速度が向上し、3.3V 電源レールでの動作が可能になります。4 つの電流モード・ドライバのいずれも、イネーブル時に 100Ω の負荷に対して 247mV の最小差動出力電圧振幅を供給します。

SN55LVDS31、SN65LVDS31、SN65LVDS3487、SN65LVDS9638 デバイスは差動ライン・ドライバで、低電圧差動信号 (LVDS) の電気的特性を実装しています。この信号方式により、出力電圧レベルが 5V の差動標準レベル (TIA/EIA-422B など) まで低下することで、消費電力が低減し、スイッチング速度が向上し、3.3V 電源レールでの動作が可能になります。4 つの電流モード・ドライバのいずれも、イネーブル時に 100Ω の負荷に対して 247mV の最小差動出力電圧振幅を供給します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能。
SN65LVDS3486B アクティブ -2 ~ 4.4V の同相電圧範囲、クワッド LVDS レシーバ Receiver variant

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SNx5LVDSxx 高速差動ライン・ドライバ データシート (Rev. N 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.N) PDF | HTML 2023/03/23
アプリケーション概要 LVDS to Improve EMC in Motor Drives 2018/09/27
アプリケーション概要 How Far, How Fast Can You Operate LVDS Drivers and Receivers? 2018/08/03
アプリケーション概要 How to Terminate LVDS Connections with DC and AC Coupling 2018/05/16
アプリケーション・ノート LVDS技術の概要 英語版 1998/10/05

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

SN65LVDS3487 IBIS Model (Rev. B)

SLLC014A (29 KB) - IBIS モデル
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 16 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ