16-pin (PW) package image

SN65MLVD047APWR アクティブ

マルチポイント LVDS クワッド差動ライン・ドライバ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

SN65MLVD047APW アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 90 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):5A991B1

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 16
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R

SN65MLVD047A の特徴

  • 30Ω~55Ω の負荷とデータ レート用の差動ライン ドライバ(1) 最大 200Mbps、最大 100MHz のクロック周波数
  • マルチポイント バス アーキテクチャをサポート
  • 3.3V 単一電源で動作
  • -40℃~85℃ の温度範囲で動作を規定
  • 16 ピン SOIC (JEDEC MS-012) および 16 ピン TSSOP (JEDEC MS-153) パッケージ

(1)ラインのデータ レートは 1 秒あたりの電圧遷移回数で、bps (Bits Per Second) 単位で表されます。

SN65MLVD047A に関する概要

SN65MLVD047A は、TIA/EIA-899 規格、マルチポイント低電圧差動信号処理 (M−LVDS) の電気的特性に準拠したクワッド ライン ドライバです。この M-LVDS デバイスの出力電流は、二重終端の伝送ラインと高負荷のバックプレーン バス アプリケーションに対応するため、標準の LVDS 準拠デバイスに比べて増加しています。バックプレーン アプリケーションでは一般に、バスの両端でインピーダンス整合の終端抵抗が必要です。二重終端バスの実効インピーダンスは、バス終端とバス インターフェイス デバイスの容量性負荷により、30Ω まで下げることができます。SN65MLVD047A ドライバにより、最小 30Ω の負荷での動作が可能です。SN65MLVD047A デバイスは、単一のバス上に複数のドライバを存在させることができます。SN65MLVD047A ドライバは、ディセーブルまたは電源オフ時に高インピーダンスになります。動作をサポートするため、ドライバのエッジ レート制御が組み込まれています。M-LVDS 規格では、メイン伝送ラインからインターフェイス デバイスへの複数のバス スタブが予想される場合、最大 32 ノード (ドライバまたはレシーバ) をバックプレーン内の同じメディアに接続できます。SN65MLVD047A は、すべてのバス ピンに 9kV ESD 保護を実現します。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

SN65MLVD047APW アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 90 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら