SN65MLVD080DGG

アクティブ

8 チャネル、半二重 M-LVDS トランシーバ | DGG | 64 | -40 to 85

次の製品と同じ: SN65MLVD080DGG.B, SN65MLVD080DGGG4 この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

SN65MLVD080DGGR アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

SN65MLVD080 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TSSOP (DGG) | 64
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 25 | TUBE

SN65MLVD080 の特徴

  • Low-Voltage Differential 30- Line Drivers and Receivers for Signaling Rates(1) Up to 250 Mbps; Clock Frequencies Up to 125 MHz
  • Meets or Exceeds the M-LVDS Standard TIA/EIA-899 for Multipoint Data Interchange
  • Controlled Driver Output Voltage Transition Times for Improved Signal Quality
  • –1 V to 3.4 V Common-Mode Voltage Range Allows Data Transfer With 2 V of Ground Noise
  • Bus Pins High Impedance When Driver Disabled or VCC ≤ 1.5 V
  • Independent Enables for each Driver
  • Bus Pin ESD Protection Exceeds 8 kV
  • Packaged in 64-Pin TSSOP (DGG)
  • M-LVDS Bus Power Up/Down Glitch Free
  • APPLICATIONS
    • Parallel Multipoint Data and Clock Transmission Via Backplanes and Cables
    • Low-Power High-Speed Short-Reach Alternative to TIA/EIA-485
    • Cellular Base Stations
    • Central-Office Switches
    • Network Switches and Routers

(1)The signaling rate of a line, is the number of voltage transitions that are made per second expressed in the units bps (bits per second).

SN65MLVD080 に関する概要

The SN65MLVD080 and SN65MLVD082 provide eight half-duplex transceivers for transmitting and receiving Multipoint-Low-Voltage Differential Signals in full compliance with the TIA/EIA-899 (M-LVDS) standard, which are optimized to operate at signaling rates up to 250 Mbps. The driver outputs have been designed to support multipoint buses presenting loads as low as 30- and incorporates controlled transition times to allow for stubs off of the backbone transmission line.

The M-LVDS standard defines two types of receivers, designated as Type-1 and Type-2. Type-1 receivers (SN65MLVD080) have thresholds centered about zero with 25 mV of hysteresis to prevent output oscillations with loss of input; Type-2 receivers (SN65MLVD082) implement a failsafe by using an offset threshold. In addition, the driver rise and fall times are between 1 and 1.5 ns, complying with the M-LVDS standard to provide operation at 250 Mbps while also accommodating stubs on the bus. Receiver outputs are slew rate controlled to reduce EMI and crosstalk effects associated with large current surges. The M-LVDS standard allows for 32 nodes on the bus providing a high-speed replacement for RS-485 where lower common-mode can be tolerated or when higher signaling rates are needed.

The driver logic inputs and the receiver logic outputs are on separate pins rather than tied together as in some transceiver designs. The drivers have separate enables (DE) and the receivers are enabled globally through (RE)\. This arrangement of separate logic inputs, logic outputs, and enable pins allows for a listen-while-talking operation. The devices are characterized for operation from –40°C to 85°C.

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

SN65MLVD080DGGR アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら