パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
SN74AC08 の特徴
- 2-V to 6-V VCC Operation
- Inputs Accept Voltages to 6 V
- Max tpd of 7.5 ns at 5 V
SN74AC08 に関する概要
The AC08 devices are quadruple 2-input positive-AND gates. These devices perform the Boolean function Y = A B or Y = A\ + B\ in positive logic.